피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ZH27LU MU-1 - Linear slide rail · 27 series · Light load type · Imperial system · Two section type
HEFA
20-dragchain_linearslide
linearslide
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/20-dragchain_linearslide/linearslide/zh27lumu.prj},{NB=ZH27LU-200},{SC=ZH27LU},{TYPE=Three section, fully extended ordinary type},{LOAD=Light load type},{WIDTH=27},{MT=SUS304},{SPE=20},{SL=508.0},{TRIP=530.0},{PS=0.0},{L1=448.0},{L2=468.0},{RL=28},{WEIGHT=1.64},{INFOTEXT=website},{PPATH=zh27lu_mu/assemblies/zh27lu_mu_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
LOAD
load level
ⁿ/ₐ
WIDTH
width
[mm]
MT
material
ⁿ/ₐ
SPE
specification
ⁿ/ₐ
SL
Slide length
[mm]
TRIP
trip
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
RL
rated load(kgf/2pieces)
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Reference weight
[kg/pcs]
ZH27LU-80
ZH27LU-8
ZH27LU
Three section, fully exte...
Light load type
27
SUS304
8
203.2
225.2
143.2
163.2
38
0.67
ZH27LU-100
ZH27LU-10
ZH27LU
Three section, fully exte...
Light load type
27
SUS304
10
254.0
276.0
194.0
214.0
37
0.83
ZH27LU-120
ZH27LU-12
ZH27LU
Three section, fully exte...
Light load type
27
SUS304
12
304.8
326.8
244.8
264.8
36
1.0
ZH27LU-140
ZH27LU-14
ZH27LU
Three section, fully exte...
Light load type
27
SUS304
14
355.6
377.6
295.6
315.6
34
1.16
ZH27LU-160
ZH27LU-16
ZH27LU
Three section, fully exte...
Light load type
27
SUS304
16
406.4
428.4
346.4
366.4
32
1.32
ZH27LU-180
ZH27LU-18
ZH27LU
Three section, fully exte...
Light load type
27
SUS304
18
457.2
479.2
397.2
417.2
30
1.48
ZH27LU-200
ZH27LU-20
ZH27LU
Three section, fully exte...
Light load type
27
SUS304
20
508.0
530.0
448.0
468.0
28
1.64
ZH27MU-80
ZH27MU-8
ZH27MU
Three section · fully ext...
Light load type
27
SUS304
8
203.2
225.2
143.2
163.2
38
0.67
ZH27MU-100
ZH27MU-10
ZH27MU
Three section · fully ext...
Light load type
27
SUS304
10
254.0
276.0
194.0
214.0
37
0.83
ZH27MU-120
ZH27MU-12
ZH27MU
Three section · fully ext...
Light load type
27
SUS304
12
304.8
326.8
244.8
264.8
36
1.0
ZH27MU-140
ZH27MU-14
ZH27MU
Three section · fully ext...
Light load type
27
SUS304
14
355.6
377.6
295.6
315.6
34
1.16
ZH27MU-160
ZH27MU-16
ZH27MU
Three section · fully ext...
Light load type
27
SUS304
16
406.4
428.4
346.4
366.4
32
1.32
ZH27MU-180
ZH27MU-18
ZH27MU
Three section · fully ext...
Light load type
27
SUS304
18
457.2
479.2
397.2
417.2
30
1.48
ZH27MU-200
ZH27MU-20
ZH27MU
Three section · fully ext...
Light load type
27
SUS304
20
508.0
530.0
448.0
468.0
28
1.64
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GTBR-TLK/TLB - Wheel brake
Rollenbau
12.01.2024
Dual Wheel Series - Low Profile Medical Caster
Colson Group
19.05.2023
TS-273 Over travel slide - Medium Light
HepcoMotion
20.12.2023
ZH21BU - Linear slide rail, 27 series, stainless steel / three section pull...
HEFA
14.06.2024
GTBR-ZK/SUB - Wheel brake
Rollenbau
12.01.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성