피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ZH20DU-1 - Linear slide rail · 20 series · Light load type · Three section type
HEFA
20-dragchain_linearslide
linearslide
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/20-dragchain_linearslide/linearslide/zh20dg.prj},{NB=ZH20DG-350},{SC=ZH20DG},{TYPE=Three Section Style - Full Length Extension},{LOAD=Light load type},{WIDTH=20},{MT=SPCC},{ST=Environmentally friendly galvanized (blue white)},{SPE=35},{SL=350},{TRIP=379},{PS=0.0},{L1=0},{L2=210},{L3=295},{L4=310},{RL=20},{WEIGHT=0.134},{INFOTEXT=website},{PPATH=zh20dg/assemblies/zh20dg_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
LOAD
load level
ⁿ/ₐ
WIDTH
width
[mm]
MT
material
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
SPE
specification
ⁿ/ₐ
SL
Slide length
[mm]
TRIP
trip
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
RL
rated load(kgf/2pieces)
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Reference weight
[kg/pcs]
ZH20DG-200
ZH20DG-20
ZH20DG
Three Section Style - Ful...
Light load type
20
SPCC
Environmentally friendly ...
20
200
231
0
0
145
160
17
0.103
ZH20DG-250
ZH20DG-25
ZH20DG
Three Section Style - Ful...
Light load type
20
SPCC
Environmentally friendly ...
25
250
280
0
0
195
210
19
0.155
ZH20DG-300
ZH20DG-30
ZH20DG
Three Section Style - Ful...
Light load type
20
SPCC
Environmentally friendly ...
30
300
329
0
160
245
260
20
0.128
ZH20DG-350
ZH20DG-35
ZH20DG
Three Section Style - Ful...
Light load type
20
SPCC
Environmentally friendly ...
35
350
379
0
210
295
310
20
0.134
ZH20DG-400
ZH20DG-40
ZH20DG
Three Section Style - Ful...
Light load type
20
SPCC
Environmentally friendly ...
40
400
428
0
160
345
360
18.5
0.141
ZH20DG-450
ZH20DG-45
ZH20DG
Three Section Style - Ful...
Light load type
20
SPCC
Environmentally friendly ...
45
450
477
205
310
395
410
16
0.159
ZH20DG-500
ZH20DG-50
ZH20DG
Three Section Style - Ful...
Light load type
20
SPCC
Environmentally friendly ...
50
500
526
230
360
445
460
13
0.171
ZH20DG-550
ZH20DG-55
ZH20DG
Three Section Style - Ful...
Light load type
20
SPCC
Environmentally friendly ...
55
550
575
255
410
495
510
10
0.177
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성