ZH07SJ-ZH07SK - 25 series light drag chain inner and outer diameter opening
HEFA
20-dragchain_linearslide
dragchain
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/20-dragchain_linearslide/dragchain/25lightasmtab.prj},{NB=ZH07SJ-F25-R55-N1},{CODE=ZH07SJ},{TYPE=Light 25 Series drag chain },{OD=Internal and external diameter opening },{BE=bridge type },{CA=Single cavity },{MAT=engineering plastic },{COLOR=black },{ATEM=-20℃~80℃},{SR=UL94~V0},{FJ=Joint},{F=25},{R=55},{N=1},{P=45.8},{MCD=22},{MOL=1},{MLO=1.3},{MALT=70},{MAV=30},{INFOTEXT=website},{PPATH=25seriesreinlight/assemblies/25_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CNSORDERNO
model
ⁿ/ₐ
CODE
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
OD
Open mode
ⁿ/ₐ
BE
beam
ⁿ/ₐ
CA
Number of cavities
ⁿ/ₐ
MAT
texture of material
ⁿ/ₐ
COLOR
colour
ⁿ/ₐ
ATEM
Service temperature
ⁿ/ₐ
SR
Flame retardant grade
ⁿ/ₐ
FJ
enclosure
ⁿ/ₐ
CON
Joint
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D
[mm]
K
[mm]
HF
Actual space height HF
ⁿ/ₐ
E
Outer width E
[mm]
P
Pitch P
[mm]
MCD
Maximum cable diameter
[mm]
MOL
Maximum overhead load
[kg/m]
MLO
Maximum overhead length
[m]
MALT
Maximum allowable travel
[m]
MAV
Maximum allowable vertical suspension
[m]
WEIGHT
weight
[kg/m]
ZH07SJ-F25-R55-N1
ZH07SJ-F25-R55-N1
ZH07SJ
Light 25 Series drag chai...
Internal and external dia...
bridge type
Single cavity
engineering plastic
black
-20℃~80℃
UL94~V0
Joint
ZH08SS25/ZH08ST25
145
125
276
175
39.0
45.8
22
1
1.3
70
30
≈0.67
ZH07SK-F38-R55-N1
ZH07SK-F38-R55-N1
ZH07SK
Light 25 Series drag chai...
Internal and external dia...
closed
Single cavity
engineering plastic
black
-20℃~80℃
UL94~V0
Joint
ZH08SS38/ZH08ST38
145
125
276
175
52.0
45.8
22
1
1.3
70
30
≈0.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성