피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
ZGF-VHM-3xD-HB-TICN
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
Thread Milling Cutter
ZGF
M, MF
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindefre4ser/zgf/m2c20mf/zgf-vhm-3xd-hb-ticn.prj},{NB=GF273106.0080},{J21=GF273106.0080},{BLD=10},{A2=6.50},{B2=25.30},{B5=65},{B6=1.25},{B71=27.478},{C12=10},{C3=8},{D32=1.25},{D34=8},{D7=0.000},{F21=5},{H22=0},{C32=0},{C33=-0.009},{C4=63.75},{E3=1},{F5=0},{H21=1},{J7=0},{SHA256=RN+Ty9Mn8QLcbK2NqV0ktFR0i8esBtxN9AlodxYilCc=},{INAME=GF2731062e0080_gen},{NAME=GF273106.0080_gen},{DOC=zgf-vhm-3xd-hb-ticn/gf273106_0080.pdf},{NSM=DIN4000-82},{J22=ZGF-VHM-TiCN IKZ Inn.HB g.N.Z5},{J3=E},{H3=HSSE-TiCN},{J6=ZYL00801011},{J8=FSC},{C11=ZYL},{C2=0080},{C31=h6},{D31=M},{F1=R},{F3=G},{H11=HSSE},{H5=TiCN},{H12=HSSE},{H13=HSSE},{H14=A,R,F,N,S},{H15=1 - 37},{H16=NHW},{H4=H},{DXF=zgf-vhm-3xd-hb-ticn/gf273106_0080.dxf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
J8
Treatment
ⁿ/ₐ
A2
Cutting Diameter 2
[mm]
B2
Cuttingedge Length, max.
[mm]
B5
Overall Length
ⁿ/ₐ
B6
Head Length
[mm]
B71
Functional Length
ⁿ/ₐ
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
D31
Thread Form Type
ⁿ/ₐ
D32
Thread Pitch
[mm]
D34
Thread Diameter Metric
[mm]
D7
Weight of Item
[kg]
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
F21
Face Effective Cutting Edge Count
ⁿ/ₐ
F3
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
C32
Connection Diameter, Machine Side, max.
[mm]
C33
Connection Diameter, Machine Side, min.
[mm]
C4
Shank Length
[mm]
E3
Axial Rake Angle
[Grad]
F5
Flute Helix Pitch
[mm]
H12
Cutting Tool Material, 2nd Priority
ⁿ/ₐ
H13
Cutting Tool Material, 3rd Priority
ⁿ/ₐ
H14
Chipping Group, Manufacturer Specification
ⁿ/ₐ
H15
Chipping Group
ⁿ/ₐ
H16
Tool Usage Group
ⁿ/ₐ
H21
Coolant Entry Style Code
ⁿ/ₐ
H4
Tool Style
ⁿ/ₐ
J7
Data Chip Provision
ⁿ/ₐ
GF273106.0050
DIN4000-82
GF273106.0050
ZGF-VHM TiCN Inn.HB ger.N...
E
10
HSSE-TiCN
ZYL00601001
FSC
4.04
15.80
56
0.80
17.907
ZYL
10
60
6
h6
M
0.80
5
0.017
R
4
G
HSSE
0
TiCN
0
-0.008
55.20
1
0
HSSE
HSSE
A,R,F,N,S
1 - 37
NHW
0
H
0
GF273106.0060
DIN4000-82
GF273106.0060
ZGF-VHM TiCN Inn.HB ger.N...
E
10
HSSE-TiCN
ZYL00601001
FSC
4.80
19.00
59
1.00
20.735
ZYL
10
60
6
h6
M
1.00
6
0.018
R
4
G
HSSE
0
TiCN
0
-0.008
58.00
1
0
HSSE
HSSE
A,R,F,N,S
1 - 37
NHW
0
H
0
GF273106.0080
DIN4000-82
GF273106.0080
ZGF-VHM-TiCN IKZ Inn.HB g...
E
10
HSSE-TiCN
ZYL00801011
FSC
6.50
25.30
65
1.25
27.478
ZYL
10
0080
8
h6
M
1.25
8
0.000
R
5
G
HSSE
0
TiCN
0
-0.009
63.75
1
0
HSSE
HSSE
A,R,F,N,S
1 - 37
NHW
1
H
0
GF273106.0100
DIN4000-82
GF273106.0100
ZGF-VHM-TiCN IKZ Inn.HB g...
E
10
HSSE-TiCN
ZYL01001011
FSC
8.20
31.50
77
1.50
34.121
ZYL
10
0100
10
h6
M
1.50
10
0.000
R
5
G
HSSE
0
TiCN
0
-0.009
75.50
1
0
HSSE
HSSE
A,R,F,N,S
1 - 37
NHW
1
H
0
GF273106.0112
DIN4000-82
GF273106.0112
ZGF-VHM-TiCN IKZ Inn.HB g...
E
10
HSSE-TiCN
ZYL01001011
FSC
9.90
37.75
82
1.75
39.385
ZYL
10
0100
10
h6
M
1.75
12
0.000
R
5
G
HSSE
0
TiCN
0
-0.009
80.25
1
0
HSSE
HSSE
A,R,F,N,S
1 - 37
NHW
1
H
0
GF273106.0114
DIN4000-82
GF273106.0114
ZGF-VHM-TiCN IKZ Inn.HB g...
E
10
HSSE-TiCN
ZYL01201011
FSC
11.60
44.00
94
2.00
46.085
ZYL
10
0120
12
h6
M
2.00
14
0.115
R
5
G
HSSE
0
TiCN
0
-0.011
92.00
1
0
HSSE
HSSE
A,R,F,N,S
1 - 37
NHW
1
H
0
GF273106.0116
DIN4000-82
GF273106.0116
ZGF-VHM-TiCN IKZ Inn.HB g...
E
10
HSSE-TiCN
ZYL01401011
FSC
13.60
50.00
100
2.00
52.128
ZYL
10
0140
14
h6
M
2.00
16
0.171
R
5
G
HSSE
0
TiCN
0
-0.011
98.00
1
0
HSSE
HSSE
A,R,F,N,S
1 - 37
NHW
1
H
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성