ZEEG - [고정밀도] Z축 도브테일-정방형 육각렌치
Misumi
誘명꽣
스테이지
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/17_stages/zeeg_asmtab.prj},{NB=ZEEG25},{MATB=Low Cadmium Brass},{MATFK=Aluminum},{ST=Black Fluororesin Treatment},{NO=25},{STG=25x25},{DIST=+/-3},{TR=0.5},{AL=9.8 \{1\}},{S=20},{TARE=0.08},{AC=SCB2-8 (4 Pcs.)},{A=25},{L=4},{M=3.000},{D2=2.500},{D3=5.000},{DEP=3.000},{M2=2.000},{DEP2=4.000},{M3=4.000},{DEP3=4.500},{D=15.000},{H=25.000},{H2=10.000},{H3=0.000},{H4=20.000},{H5=20.000},{L2=3.000},{L3=6.700},{L4=4.200},{L5=10.000},{L6=5.000},{L7=4.300},{L8=2.500},{L9=5.500},{R=6.000},{S2=7.000},{S3=13.700},{PPATH=zeeg_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MATB
본체 재질
ⁿ/ₐ
MATFK
조정용노브재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
STG
스테이지면
[mm]
DIST
이동량
[mm]
TR
이동량/회전
[mm]
AL
내하중
[N{kgf}]
S
진직도
[microns]
TARE
자체중량
[kg]
AC
부속품 (Type M-L)
ⁿ/ₐ
ZEEG25
ZEEG25
저카드늄 황동
알루미늄
흑색 불소수지 처리
25
25x25
+/-3
0.5
9.8 {1}
20
0.08
SCB2-8 (4 개)
ZEEG40
ZEEG40
저카드늄 황동
알루미늄
흑색 불소수지 처리
40
40x40
+/-5
0.5
9.8 {1}
20
0.27
SCB3-8 (4 개)
ZEEG60
ZEEG60
저카드늄 황동
알루미늄
흑색 불소수지 처리
60
60x60
+/-7
0.5
19.6 {2}
20
0.65
SCB4-10 (4 개)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성