ZD62AN - XYZ axial roller type sliding table precision micro split drive type
HEFA
32-slidingtable-simpleadjustementassembly
slidingtable
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/32-slidingtable-simpleadjustementassembly/slidingtable/zd62an_asmtab.prj},{NB=ZD62AN-40},{SC=ZD62AN},{TYPE=Precision micro sub drive type},{TD=XYZ axis},{TM=SUS440C},{ST=Electroless nickel plating},{S=40},{PS=40x40},{TRIP=±6.5},{LR=49},{MR=10},{MAS=1},{MAU=25″},{MAL=15″},{AS=5.0},{AL=5.0},{AR=5.0},{MS=0.98},{ML=0.91},{MLR=1.05},{ZXDS=10},{BW=0.78},{GCBJ1=ZD59AN-40},{GCBJ2=ZD60AN-40},{ZJG1=},{ZJG2=},{INFOTEXT=website},{PPATH=../zd62an/assemblies/zd62an_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
TD
Transmission direction
ⁿ/ₐ
TM
texture of material
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
S
Specifications
ⁿ/ₐ
PS
Platform size
[mm]
TRIP
trip
[mm]
LR
Load resistance
[N]
MAS
Movement accuracy (straightness)
[μm]
MAU
Moving accuracy (up and down swing)
ⁿ/ₐ
MAL
Moving accuracy (left and right swing)
[″]
AS
Allowable torque load (swing up and down)
[N·m]
AL
Allowable torque load (swing left and right)
[N·m]
AR
Allowable moment load (lateral rolling)
[N·m]
MS
Moment rigidity (swinging up and down)
[″/N·cm]
ML
Moment rigidity (swing left and right)
[″/N·cm]
MLR
Moment rigidity (lateral rolling)
[″/N·cm]
ZXDS
Minimum reading of differential head
[μm]
BW
Body weight
[kg]
GCBJ1
Components (upper part)
ⁿ/ₐ
GCBJ2
Components (lower part)
ⁿ/ₐ
ZD62AN-40
ZD62AN-40
ZD62AN
Precision micro sub drive...
XYZ axis
SUS440C
Electroless nickel platin...
40
40x40
±6.5
49
1
25″
15″
5.0
5.0
5.0
0.98
0.91
1.05
10
0.78
ZD59AN-40
ZD60AN-40
ZD62AN-60
ZD62AN-60
ZD62AN
Precision micro sub drive...
XYZ axis
SUS440C
Electroless nickel platin...
60
60x60
±6.5
49
1
25″
15″
9.0
9.0
9.0
0.21
0.21
0.21
10
1.38
ZD59AN-60
ZD60AN-60
ZD62AN-80
ZD62AN-80
ZD62AN
Precision micro sub drive...
XYZ axis
SUS440C
Electroless nickel platin...
80
80x80
±12.5
49
3
25″
15″
17.7
17.7
17.7
0.10
0.10
0.10
10
3.00
ZD59AN-80
ZD60AN-80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
IAYMV60,IAYMV90 - Displacement table - multi-axis combination -XYZ axis
SRD-FA
11.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성