ZD43AB - Horizontal Z-axis cross roller slide precision micro split drive aluminum alloy
HEFA
32-slidingtable-simpleadjustementassembly
slidingtable
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/32-slidingtable-simpleadjustementassembly/slidingtable/zd43ab_asmtab.prj},{NB=ZD43AB-40H},{SC=ZD43AB},{TYPE=Precision micro sub drive type},{TD=Horizontal Z axis},{TM=aluminium alloy},{ST=Black anodizing},{S=40H},{PS=40X40},{TRIP=±3},{MR=10},{MAS=3},{LOAD=2},{BW=0.20},{INFOTEXT=website},{PPATH=../zd43ab/assemblies/zd43ab_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
TD
Transmission direction
ⁿ/ₐ
TM
texture of material
ⁿ/ₐ
ST
surface treatment
ⁿ/ₐ
S
Specifications
ⁿ/ₐ
PS
Platform size
[mm]
TRIP
trip
[mm]
MR
Minimum reading of scale
[μm]
MAS
Movement accuracy (straightness)
[μm]
LOAD
load
[kgf]
BW
Body weight
[kg]
ZD43AB-25
ZD43AB-25
ZD43AB
Precision micro sub drive...
Horizontal Z axis
aluminium alloy
Black anodizing
25
25X25
±2
10
3
1
0.06
ZD43AB-40
ZD43AB-40
ZD43AB
Precision micro sub drive...
Horizontal Z axis
aluminium alloy
Black anodizing
40
40X40
±3
10
3
1
0.20
ZD43AB-40H
ZD43AB-40H
ZD43AB
Precision micro sub drive...
Horizontal Z axis
aluminium alloy
Black anodizing
40H
40X40
±3
10
3
2
0.20
ZD43AB-60
ZD43AB-60
ZD43AB
Precision micro sub drive...
Horizontal Z axis
aluminium alloy
Black anodizing
60
60X60
±5
10
3
4
0.60
ZD43AB-60L
ZD43AB-60L
ZD43AB
Precision micro sub drive...
Horizontal Z axis
aluminium alloy
Black anodizing
60L
60X60
±3
10
3
2
0.30
ZD43AB-80
ZD43AB-80
ZD43AB
Precision micro sub drive...
Horizontal Z axis
aluminium alloy
Black anodizing
80
80X80
±5
10
3
3
1.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성