피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
ZCL-1.0 - Spur Gears
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Machine elements
Transmission elements
ZCL
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/09/7_transmission_elements/zcl/zcl_1_0.prj},{NB=Spur Gears ZCL-1.0-35},{CODE=550149},{DESCRIPTION=ZCL-1.0-35},{DIM01=1},{DIM02=35},{DIM03=35},{DIM04=37},{DIM05=25},{DIM06=8},{DIM06X=8},{DIM07=30},{DIM07X=30},{DIM08=-},{DIM08X=0},{DIM09=15},{DIM10=7.2},{WEIGHT=24},{VER=2},{DIMD=9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
Module M
ⁿ/ₐ
DIM02
No. of teeth Z
ⁿ/ₐ
DIM03
Dp
[mm]
DIM04
D
[mm]
DIM05
L
[mm]
DIM06
d
[mm]
DIM07
d1
[mm]
DIM08
d2
[mm]
DIM09
l1
[mm]
DIM10
Max. torgue
[Nm]
WEIGHT
Weight
[g]
Spur Gears ZCL-1.0-10
550101
ZCL-1.0-10
1
10
10
12
25
-
-
-
15
2.0
2
Spur Gears ZCL-1.0-12
550103
ZCL-1.0-12
1
12
12
14
25
4
9
-
15
2.5
3
Spur Gears ZCL-1.0-14
550107
ZCL-1.0-14
1
14
14
16
25
4
10
-
15
2.9
4
Spur Gears ZCL-1.0-15
550109
ZCL-1.0-15
1
15
15
17
25
4
10
-
15
3.1
4
Spur Gears ZCL-1.0-16
550111
ZCL-1.0-16
1
16
16
18
25
5
13
-
15
3.3
5
Spur Gears ZCL-1.0-18
550115
ZCL-1.0-18
1
18
18
20
25
5
14
-
15
3.7
6
Spur Gears ZCL-1.0-20
550119
ZCL-1.0-20
1
20
20
22
25
5
16
-
15
4.1
8
Spur Gears ZCL-1.0-21
550121
ZCL-1.0-21
1
21
21
23
25
5
16
-
15
4.3
9
Spur Gears ZCL-1.0-22
550123
ZCL-1.0-22
1
22
22
24
25
5
18
-
15
4.5
9
Spur Gears ZCL-1.0-24
550127
ZCL-1.0-24
1
24
24
26
25
6
20
-
15
4.9
12
Spur Gears ZCL-1.0-25
550129
ZCL-1.0-25
1
25
25
27
25
6
20
-
15
5.1
12
Spur Gears ZCL-1.0-26
550131
ZCL-1.0-26
1
26
26
28
25
6
22
-
15
5.3
13
Spur Gears ZCL-1.0-27
550133
ZCL-1.0-27
1
27
27
29
25
6
22
-
15
5.5
15
Spur Gears ZCL-1.0-28
550135
ZCL-1.0-28
1
28
28
30
25
6
22
-
15
5.7
15
Spur Gears ZCL-1.0-30
550139
ZCL-1.0-30
1
30
30
32
25
6
25
-
15
6.1
18
Spur Gears ZCL-1.0-32
550143
ZCL-1.0-32
1
32
32
34
25
6
25
-
15
6.6
19
Spur Gears ZCL-1.0-33
550145
ZCL-1.0-33
1
33
33
35
25
6
25
-
15
6.8
20
Spur Gears ZCL-1.0-34
550147
ZCL-1.0-34
1
34
34
36
25
8
30
-
15
7.0
24
Spur Gears ZCL-1.0-35
550149
ZCL-1.0-35
1
35
35
37
25
8
30
-
15
7.2
24
Spur Gears ZCL-1.0-36
550151
ZCL-1.0-36
1
36
36
38
25
8
30
-
15
7.4
28
Spur Gears ZCL-1.0-38
550155
ZCL-1.0-38
1
38
38
40
25
8
30
-
15
7.8
28
Spur Gears ZCL-1.0-39
550157
ZCL-1.0-39
1
39
39
41
25
8
30
-
15
8.0
28
Spur Gears ZCL-1.0-40
550159
ZCL-1.0-40
1
40
40
42
25
8
30
-
15
8.2
29
Spur Gears ZCL-1.0-42
550163
ZCL-1.0-42
1
42
42
44
25
10
35
-
15
8.6
35
Spur Gears ZCL-1.0-44
550167
ZCL-1.0-44
1
44
44
46
25
10
35
-
15
9.0
36
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ZCL-2.0 - ELESA-Spur Gears
Elesa
26.09.2023
ZCL-1.5 - ELESA-Spur Gears
Elesa
26.09.2023
ZCL-2.5 - ELESA-Spur Gears
Elesa
26.09.2023
ZCL-3.0 - ELESA-Spur Gears
Elesa
26.09.2023
ZCL-1.0-K - ELESA-Spur gears
Elesa
26.09.2023
ZCL-2.0-K - ELESA-Spur gears
Elesa
26.09.2023
ZCL-1.5-K - ELESA-Spur gears
Elesa
26.09.2023
ZCL-0.5 - ELESA-Spur Gears
Elesa
26.09.2023
ZCL-2.5-K - ELESA-Spur gears
Elesa
26.09.2023
ZCL-3.0-K - ELESA-Spur gears
Elesa
26.09.2023
ZCL-1.5-VD - ELESA-Spur Gears
Elesa
26.09.2023
ZCR - ELESA-Racks
Elesa
26.09.2023
ZCL-2.0-VD - ELESA-Spur Gears
Elesa
26.09.2023
GN 705 - Set collars, blackened, Type E, Grub screw with internal hexagon D...
Ganter
12.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성