ZC8-ZCG8-1.0m - Spur gear - module 1.0
HEFA
6-chilun
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/6-chilun/zc8se_sf_sn_su-1m.prj},{NB=ZC8SE1.0-12-10-K-H6},{MATP=S},{ST=E},{HT=-},{PA=20°},{MM=1.0},{Z=12},{B=10},{SHAPE=K},{SHS=H},{DH7=6.00},{CX=0.08~0.18},{KC=},{TPC=},{M0=0},{INFOTEXT=website},{LX='[0:0.1]'},{MMM=1.0},{PPATH=chilun_zc/chilun_zc_1m/assembliezs/1_asmtpl_asmcfg.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
TSH
Tooth surface hardness
ⁿ/ₐ
PA
pressure angle
ⁿ/ₐ
AC
Accuracy class
ⁿ/ₐ
PJ
parts
ⁿ/ₐ
MM
m
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DA
da
[mm]
DF
df
[mm]
C
c
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
thread M
ⁿ/ₐ
WQQD
bending strength
ⁿ/ₐ
CMQD
Tooth surface strength
ⁿ/ₐ
CX
Lateral clearance
[mm]
ZC8SE1.0-12-10-K-H6
ZC8SE1.0-12-10-K-H6
ZC8SE
<HB190
20°
GB/T10095-2008 Level 8
Blackened Kimi screw
1.0
12.0
14.0
9.5
14.0
30
20.0
5
M4
2.47
0.12
0.08~0.18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Module 1,0 - Spur gear, Material Steel C45 , Module 1.00 , Serie Economy r...
HPC
17.02.2022
ZC8-ZCG8-1.5m - Spur gear - module 1.5
HEFA
01.06.2024
ZC8-ZCG8-0.5m - Spur gear - module 0.5
HEFA
01.06.2024
G/PG 1 - Spur gear - Steel 20NCD2 - Module 1.0
HPC
17.02.2022
Stirnräder - Spur gears straight teeth
Ketten Fuchs
22.11.2013
ZC8-ZCG8-2.0m - Spur gear - module 2.0
HEFA
01.06.2024
ZC8-ZCG8-0.8m - Spur gear - module 0.8
HEFA
01.06.2024
ZC8SE-ZDX - Spur gear, tooth width and hub designated type
HEFA
01.06.2024
gears - pinions
Winkel
22.05.2019
GEARH, GEARHB, GEARHG, GEAR, GEARB, GEARG, GEARK, GEARKB, GEARKG - Hardened...
Misumi
07.06.2021
AC Induction Motor - Flange Mount - Electric Motors
POWER JACKS
11.09.2023
CL19CB,CL20CB,CL21CB - Spur Gears- Induction Hardened
PRiCi FA
17.10.2023
SSG 1 - Spur gear - Stainless steel 304L - Module 1.0
HPC
17.02.2022
MAE-STZR-M1-POM-SW - Spur Gears Made from POM black, with One-Sided Hub, Mo...
MÄDLER
25.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성