ZA04 - 30 degree trapezoidal lead screw - step type at one end
HEFA
11-trapezoidal_lead_screw
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/11-trapezoidal_lead_screw/za04.prj},{NB=ZA04LE-D10-L40-S3-Q6},{CODE=ZA04LE},{XX=Left-hand_twist},{TYPE1=One-end-step},{MAT=S45C},{SUR=-},{D=10},{L=40.0},{S=3.0},{Q=6},{X=0.0},{ZZB=},{A=0},{FC=0},{FW=0},{SC=0},{SY=0},{KC=0},{C=0},{ZZC=},{MC=0},{ZZCC=},{MQ=0},{BCC=},{BC=0},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
XX
Thread rotation direction
ⁿ/ₐ
TYPE1
Types
ⁿ/ₐ
MAT
Main_Body
ⁿ/ₐ
SUR
Surface_treatment
ⁿ/ₐ
P
[mm]
ZQ
[mm]
W1
W
[mm]
FY1
FY
[mm]
SW
[mm]
ZA04RE-D10-L40-S3-Q6
ZA04RE-D10-L40-S3-Q6
ZA04RE
Right-handed_rotation
One-end-step
S45C
-
2
0
0
2.0
0
ZA04RF-D10-L40-S3-Q6
ZA04RF-D10-L40-S3-Q6
ZA04RF
Right-handed_rotation
One-end-step
S45C
Blackening
2
0
0
2.0
0
ZA04RU-D10-L40-S3-Q6
ZA04RU-D10-L40-S3-Q6
ZA04RU
Right-handed_rotation
One-end-step
SUS304
-
2
0
0
2.0
0
ZA04LE-D10-L40-S3-Q6
ZA04LE-D10-L40-S3-Q6
ZA04LE
Left-hand_twist
One-end-step
S45C
-
2
0
0
2.0
0
ZA04LF-D10-L40-S3-Q6
ZA04LF-D10-L40-S3-Q6
ZA04LF
Left-hand_twist
One-end-step
S45C
Blackening
2
0
0
2.0
0
ZA04LU-D10-L40-S3-Q6
ZA04LU-D10-L40-S3-Q6
ZA04LU
Left-hand_twist
One-end-step
SUS304
-
2
0
0
2.0
0
ZA04AE-D10-L158-S3-Q6-X50
ZA04AE-D10-L158-S3-Q6-X50
ZA04AE
Left-hand_twist_right-han...
One-end-step
S45C
-
2
0
0
2.0
0
ZA04AF-D10-L158-S3-Q6-X50
ZA04AF-D10-L158-S3-Q6-X50
ZA04AF
Left-hand_twist_right-han...
One-end-step
S45C
Blackening
2
0
0
2.0
0
ZA04AU-D10-L158-S3-Q6-X50
ZA04AU-D10-L158-S3-Q6-X50
ZA04AU
Left-hand_twist_right-han...
One-end-step
SUS304
-
2
0
0
2.0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성