피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
He olvidado mi contraseña
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
Todos los catálogos
Búsqueda geométrica
Búsqueda de croquis
Búsqueda variable
Catálogos certificados
Por categorías
Por países
Por estándares
Idiomas disponibles en el catálogo:
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English (United States)
Información del sello QA
Catálogo: STRACK
Created: 19.07.2017
Caraterísticas particulares del catálogo:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
Z4230 - Wear plate
STRACK
06. Demoulding elements - direct
6.1. Slide elements
Powered by
Selección de modelo CAD
{strack/entd_kat/entd_01/sn030018.prj},{NB=Z4230-38-29-6 Druckplatte},{PDF=PDF},{B1=38},{T1=29},{S1=6.0},{TYPE=B},{B2=18},{T6=15},{D1=6.6},{D2=13.7},{L2=14.5},{SNPR=MIN},{ARTNR=182531}
Propiedades del filtro
Aplicar filtro
Quitar el filtro
Cancelar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
Lista de materiales
B1
(B1)
[mm]
T1
(t1)
[mm]
S1
(S1)
[mm]
TYPE
(Type)
ⁿ/ₐ
B2
(B2)
[mm]
T6
(t6)
[mm]
D1
(D1)
[mm]
D2
(D2)
[mm]
L2
(L2)
[mm]
SNPR
Price (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNR
Art.No.
ⁿ/ₐ
Z4230-10-12-3.5
10
12
3.5
C
0
22
3.5
5.8
6.5
182587
Z4230-18-15-4
18
15
4.0
A
0
8
4.5
9.2
7.5
182525
Z4230-23-15-4
23
15
4.0
A
0
8
4.5
9.2
7.5
182526
Z4230-28-15-4
28
15
4.0
B
14
8
4.5
9.2
7.5
182527
Z4230-30-12-4
30
12
4.0
D
16
22
3.5
5.8
6.5
182588
Z4230-35-45-6
35
45
6.0
A
0
22
6.6
13.7
22.5
182536
Z4230-38-15-4
38
15
4.0
B
22
8
4.5
9.2
7.5
182528
Z4230-38-29-6
38
29
6.0
B
18
15
6.6
13.7
14.5
182531
Z4230-48-15-4
48
15
4.0
B
32
8
4.5
9.2
7.5
182529
Z4230-48-29-6
48
29
6.0
B
28
15
6.6
13.7
14.5
182532
Z4230-55-45-6
55
45
6.0
B
28
22
6.6
13.7
22.5
182537
Z4230-58-15-4
58
15
4.0
B
42
8
4.5
9.2
7.5
182530
Z4230-58-29-6
58
29
6.0
B
38
15
6.6
13.7
14.5
182533
Z4230-78-29-6
78
29
6.0
B
44
15
6.6
13.7
14.5
182534
Z4230-78-45-6
78
45
6.0
B
50
22
6.6
13.7
22.5
195536
Z4230-98-29-6
98
29
6.0
B
64
15
6.6
13.7
14.5
182535
Z4230-98-45-6
98
45
6.0
B
70
22
6.6
13.7
22.5
195537
Additional Information
Recomendaciones
Similar parts
Accesorios recomendados
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD
Generar CAD
Generar hoja de datos PDF