您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: YSC
Created: 12.20.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
YSC
YVV5M3 - YVV5M3
YSC
控制元件
汇流板系列
5通汇流板
YVV5M3系列
Powered by
CAD模型選擇
{ysc/valves/manifold/5_way_manifold/yvv5m3_series/yvv5m3_asmtab.prj},{NB=YVV5M3-30-161},{SERIES=16},{STATION=16 valves},{L1=474},{L2=462},{MA=16},{PPATH=assembly/yvv5m3_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
SERIES
系列(YSVM310用)
[mm]
STATION
电磁阀数量
[mm]
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
订购码:YVV5M3-30-011
1
1个电磁阀
54
42
订购码:YVV5M3-30-021
2
2个电磁阀
82
70
订购码:YVV5M3-30-031
3
3个电磁阀
110
98
订购码:YVV5M3-30-041
4
4个电磁阀
138
126
订购码:YVV5M3-30-051
5
5个电磁阀
166
154
订购码:YVV5M3-30-061
6
6个电磁阀
194
182
订购码:YVV5M3-30-071
7
7个电磁阀
222
210
订购码:YVV5M3-30-081
8
8个电磁阀
250
238
订购码:YVV5M3-30-091
9
9个电磁阀
278
266
订购码:YVV5M3-30-101
10
10个电磁阀
306
294
订购码:YVV5M3-30-111
11
11个电磁阀
334
322
订购码:YVV5M3-30-121
12
12个电磁阀
362
350
订购码:YVV5M3-30-131
13
13个电磁阀
390
378
订购码:YVV5M3-30-141
14
14个电磁阀
418
406
订购码:YVV5M3-30-151
15
15个电磁阀
446
434
订购码:YVV5M3-30-161
16
16个电磁阀
474
462
订购码:YVV5M3-30-171
17
17个电磁阀
502
490
订购码:YVV5M3-30-181
18
18个电磁阀
530
518
订购码:YVV5M3-30-191
19
19个电磁阀
558
546
订购码:YVV5M3-30-201
20
20个电磁阀
586
574
订购码:YVV5M3-30-211
21
21个电磁阀
614
602
订购码:YVV5M3-30-221
22
22个电磁阀
642
630
订购码:YVV5M3-30-231
23
23个电磁阀
670
658
订购码:YVV5M3-30-241
24
24个电磁阀
698
686
订购码:YVV5M3-30-251
25
25个电磁阀
726
714
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
E-MSP4V - 经济型 5通电磁阀座
Misumi
29.05.2023
JELV524 - 电磁阀
佳尔灵
26.06.2024
VUVG (CN) - 电磁阀
Festo
30.08.2023
PRS - 气路板模块
Festo
29.08.2023
V52 - 底座
EMC
24.08.2023
EPL - EPL
EMC
07.04.2024
VABM-F - 气路条
Festo
03.09.2021
VABM - 气路条
Festo
30.08.2023
Manifold (EV 5/2)
Pneumax
19.02.2024
EAW - EAW过滤调压阀
EMC
24.08.2023
EAS
EMC
24.08.2023
SPU520 - 电磁阀
SHAKO
16.08.2021
VABM-C7 - 气路条
Festo
30.08.2023
AMF 6370ZR-02 - Push-in fittings, pneumatic
AMF - ANDREAS MAIER Fellbach
17.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表