您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
YMJ01 58 - 进给销·带肩标准型/无肩内螺纹型/无肩外螺纹型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ymj01_58.prj},{NB=YMJ26-D6-P4-L6-B2-E0.5},{CODE=YMJ26},{TYPE=B-B},{MAT=SUS304},{HRD=The hardness of coating 850HV-},{SUR=Hard Chromium Plating,Plating Thickness 5~8µm.},{D=6},{DTOL=-0.004/-0.012},{P=4},{PPOOL=[4.00:7.00/0.01]},{PTOL=0/-0.01},{L=6},{LPOOL=[6:15/1]},{B=2},{BPOOL=[2.0:12.0/0.1]},{BTOL=+0.5/0},{E=0.5},{EPOOL3=[0.5:10.0/0.1]},{EPOOL4=[0.5:$EPOOL2./0.1]},{S=8},{STOL=+0.3/-0.3},{M=3},{ZZMD=N/A},{ZZMDPOOL1='N/A','N/A','MD','MD'},{ZZMDPOOL2='N/A','N/A'},{ZZAC=N/A},{ZZACPOOL='N/A','N/A'},{ZZHC=N/A},{ZZHCPOOL='N/A','N/A','HC','HC'},{HC=7},{HCPOOL1=($HCPOOL.:8/1)},{GG=0.0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
S
[mm]
M
[mm]
YMJ01-D2-P2-L2-B2-E0.5
YMJ01
标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
2
5
0
YMJ01-D3-P2-L3-B2-E0.5
YMJ01
标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
3
6
0
YMJ01-D4-P2-L4-B2-E0.5
YMJ01
标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
4
6
0
YMJ01-D5-P3-L5-B2-E0.5
YMJ01
标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
5
8
0
YMJ01-D6-P4-L6-B2-E0.5
YMJ01
标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
6
8
0
YMJ01-D8-P5-L8-B2-E0.5
YMJ01
标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
8
11
0
YMJ01-D10-P6-L10-B2-E0.5
YMJ01
标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
-
10
13
0
YMJ02-D2-P2-L2-B2-E0.5
YMJ02
标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
镀硬铬,镀层硬度3~5um
2
5
0
YMJ02-D3-P2-L3-B2-E0.5
YMJ02
标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
镀硬铬,镀层硬度3~5um
3
6
0
YMJ02-D4-P2-L4-B2-E0.5
YMJ02
标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
镀硬铬,镀层硬度3~5um
4
6
0
YMJ02-D5-P3-L5-B2-E0.5
YMJ02
标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
镀硬铬,镀层硬度3~5um
5
8
0
YMJ02-D6-P4-L6-B2-E0.5
YMJ02
标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
镀硬铬,镀层硬度3~5um
6
8
0
YMJ02-D8-P5-L8-B2-E0.5
YMJ02
标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
镀硬铬,镀层硬度3~5um
8
11
0
YMJ02-D10-P6-L10-B2-E0.5
YMJ02
标准型·圆型
SKS3
淬火硬度58~61HRC
镀硬铬,镀层硬度3~5um
10
13
0
YMJ05-D2-P2-L2-B2-E0.5
YMJ05
标准型·圆型
SUS304
-
-
2
5
0
YMJ05-D3-P2-L3-B2-E0.5
YMJ05
标准型·圆型
SUS304
-
-
3
6
0
YMJ05-D4-P2-L4-B2-E0.5
YMJ05
标准型·圆型
SUS304
-
-
4
6
0
YMJ05-D5-P3-L5-B2-E0.5
YMJ05
标准型·圆型
SUS304
-
-
5
8
0
YMJ05-D6-P4-L6-B2-E0.5
YMJ05
标准型·圆型
SUS304
-
-
6
8
0
YMJ05-D8-P5-L8-B2-E0.5
YMJ05
标准型·圆型
SUS304
-
-
8
11
0
YMJ05-D10-P6-L10-B2-E0.5
YMJ05
标准型·圆型
SUS304
-
-
10
13
0
YMJ06-D2-P2-L2-B2-E0.5
YMJ06
标准型·圆型
SUS304
镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度5~8um
2
5
0
YMJ06-D3-P2-L3-B2-E0.5
YMJ06
标准型·圆型
SUS304
镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度5~8um
3
6
0
YMJ06-D4-P2-L4-B2-E0.5
YMJ06
标准型·圆型
SUS304
镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度5~8um
4
6
0
YMJ06-D5-P3-L5-B2-E0.5
YMJ06
标准型·圆型
SUS304
镀层硬度850HV~
镀层铬,镀层厚度5~8um
5
8
0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
YKY01_71 - 夹具用衬套·带肩标准型/带肩薄壁型·L尺寸选择
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YMF01_58 - 进给销·无肩标准型/无肩内螺纹型/无肩外螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YER41_75 - 定位销用衬套·法兰型·P尺寸指定
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YMQ01_03 - 高度调整销-台阶型/沉孔型/内螺纹型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YNC01_58 - 支柱销·台阶无肩型/台阶带肩型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YPL01_56 - 树脂小头定位销·锥头型/平头型/球面型·P.L.B尺寸指定
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YPF01_12 - 定位销-树脂螺栓固定型·P、B尺寸指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YMP81_91 - 高度调整销·沉孔型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YPM01_11 - 定位销-树脂小头型·P、L尺寸指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YNJ31_45 - 支柱销·前端止动螺丝型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YMY01_44 - 支柱销·带六角台阶内螺纹型/带六角台阶外螺纹型//带六角台阶引导型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YPJ01_32 - 定位销-L尺寸指定型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YMP01_71 - 高度调整销·台阶型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
YMU01_58 - 支柱销·台阶内螺纹型/台阶外螺纹型/台阶引导型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表