YKM01 81 - 夹具用锥角R型高度支承销·带肩螺帽固定型/止动螺丝型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ykm01_81.prj},{NB=YKM31-A-D16-P18.1-B5-L12-T5-H21-A30-E1},{DPOOL=16},{V=18},{L1=12},{V1=10},{DD=13},{R=8.0},{CODE=YKM31},{TYPE=A-A},{SHA=B},{MAT=SCM415},{HRD=Quenching Hardness 53HRC~(The depth of hardened layer 0.7~0.8), Threaded part not carburizing.},{FRPOOL='A','B'},{D=16},{DTOL=0/-0.018},{PPOOL=[18.1:32.0/0.1]},{PTOL=0/-0.05},{BPOOL=[5:50/1]},{LPOOL=[12,15,18,20]},{TPOOL=[5.0:20.0/0.1]},{TTOL=+0.05/-0.05},{HTOL=0/-0.1},{HPOOL=[$HPOOL1.:$HPOOL2./1]},{EPOOL=[1:15/1]},{EPOOL1=[1:$EPOOL3./1]},{APP=M8},{WPOOL=8},{HCTCPOOL='N/A','N/A'},{ZZKCPOOL='N/A','N/A','KC','KC'},{FR=A},{P=18.1},{B=5},{L=12},{T=5},{H=21},{A=30},{E=1},{W=8},{HCTC=N/A},{TC=19},{ZZKC=N/A},{ZZMC=N/A},{MC=6}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SHA
形状
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
D
D h7
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
V
[mm]
R
[mm]
YKM01-A-D6-P3-B5-L5-T5-H9...
YKM01
螺帽固定型
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
6
0/-0.012
6
1.0
YKM01-A-D6-P7.1-B5-L5-T5-...
YKM01
螺帽固定型
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
6
0/-0.012
6
3.0
YKM01-A-D8-P3-B5-L5-T5-H1...
YKM01
螺帽固定型
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
8
0/-0.015
10
1.5
YKM01-A-D8-P9.1-B5-L5-T5-...
YKM01
螺帽固定型
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
8
0/-0.015
10
4.0
YKM01-A-D10T-P4.5-B5-L5-T...
YKM01
螺帽固定型
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
10T
0/-0.015
18
2.0
YKM01-A-D10T-P12.1-B5-L5-...
YKM01
螺帽固定型
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
10T
0/-0.015
18
5.0
YKM01-A-D10-P4.5-B5-L5-T5...
YKM01
螺帽固定型
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
10
0/-0.015
12
2.0
YKM01-A-D10-P12.1-B5-L5-T...
YKM01
螺帽固定型
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
10
0/-0.015
12
4.0
YKM01-A-D12-P9-B5-L8-T5-H...
YKM01
螺帽固定型
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
12
0/-0.018
15
3.0
YKM01-A-D12-P14.1-B5-L8-T...
YKM01
螺帽固定型
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
12
0/-0.018
15
6.0
YKM01-A-D16-P13-B5-L10-T5...
YKM01
螺帽固定型
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
16
0/-0.018
18
4.0
YKM01-A-D16-P18.1-B5-L10-...
YKM01
螺帽固定型
圆型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
16
0/-0.018
18
8.0
YKM11-A-D6-P3-B5-L5-T5-H9...
YKM11
螺帽固定型
圆型
SCM415
渗碳淬火 硬度53HRC~(深度0.7~0.8)螺...
6
0/-0.012
6
1.0
YKM11-A-D6-P7.1-B5-L5-T5-...
YKM11
螺帽固定型
圆型
SCM415
渗碳淬火 硬度53HRC~(深度0.7~0.8)螺...
6
0/-0.012
6
3.0
YKM11-A-D8-P3-B5-L5-T5-H1...
YKM11
螺帽固定型
圆型
SCM415
渗碳淬火 硬度53HRC~(深度0.7~0.8)螺...
8
0/-0.015
10
1.5
YKM11-A-D8-P9.1-B5-L5-T5-...
YKM11
螺帽固定型
圆型
SCM415
渗碳淬火 硬度53HRC~(深度0.7~0.8)螺...
8
0/-0.015
10
4.0
YKM11-A-D10T-P4.5-B5-L5-T...
YKM11
螺帽固定型
圆型
SCM415
渗碳淬火 硬度53HRC~(深度0.7~0.8)螺...
10T
0/-0.015
18
2.0
YKM11-A-D10T-P12.1-B5-L5-...
YKM11
螺帽固定型
圆型
SCM415
渗碳淬火 硬度53HRC~(深度0.7~0.8)螺...
10T
0/-0.015
18
5.0
YKM11-A-D10-P4.5-B5-L5-T5...
YKM11
螺帽固定型
圆型
SCM415
渗碳淬火 硬度53HRC~(深度0.7~0.8)螺...
10
0/-0.015
12
2.0
YKM11-A-D10-P12.1-B5-L5-T...
YKM11
螺帽固定型
圆型
SCM415
渗碳淬火 硬度53HRC~(深度0.7~0.8)螺...
10
0/-0.015
12
4.0
YKM11-A-D12-P9-B5-L8-T5-H...
YKM11
螺帽固定型
圆型
SCM415
渗碳淬火 硬度53HRC~(深度0.7~0.8)螺...
12
0/-0.018
15
3.0
YKM11-A-D12-P14.1-B5-L8-T...
YKM11
螺帽固定型
圆型
SCM415
渗碳淬火 硬度53HRC~(深度0.7~0.8)螺...
12
0/-0.018
15
6.0
YKM11-A-D16-P13-B5-L10-T5...
YKM11
螺帽固定型
圆型
SCM415
渗碳淬火 硬度53HRC~(深度0.7~0.8)螺...
16
0/-0.018
18
4.0
YKM11-A-D16-P18.1-B5-L10-...
YKM11
螺帽固定型
圆型
SCM415
渗碳淬火 硬度53HRC~(深度0.7~0.8)螺...
16
0/-0.018
18
8.0
YKM21-A-D6-P3-B5-L5-T5-H9...
YKM21
螺帽固定型
多棱型
SCM435
淬火硬度33~38HRC
6
0/-0.012
6
1.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表