YJU01 22-YJU11 32 - 普通夹具用定位销·前端形状选择·带肩螺帽固定型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/yju01_22-yju11_32.prj},{NB=YJU22-D16-P13-B2-L10-A30},{CODE=YJU22},{TYPE=A-B-C},{SHA=B},{MAT=SCM435},{HRD=Quenching hardness33-38HRC 850HV-},{SUR=Hard Chromium Plating,Plating Thickness 3~5µm.},{FR=N/A},{D=16},{DPOOL=16},{DTOL=0/-0.018},{P=13},{PPOOL=[13.0:16.0/0.1]},{PTOL=0/-0.05},{B=2},{L=10},{LPOOL=[10,12,15,18,20]},{A=30},{E=0},{EPOOL=[1:$EPOOL3./1]},{EPOOL4=[1:12/1]},{V1=18},{S=19},{STOL=0/-0.2},{R=4.0},{GG=2.5},{ZZHC=N/A},{ZZKC=N/A},{ZZFC=N/A},{FC=0},{ZZTC=N/A},{ZZRB=N/A},{R1=0.2},{ZZMC=N/A},{MC=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SHA
形状
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
D h6
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差
[mm]
W
ⁿ/ₐ
V1
[mm]
S
[mm]
R
R(角度选择,锥头R型)
[mm]
YJU01-D6-P3-B2-L5-A30
YJU01
标准型·带肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
6
0/-0.012
1
6
9
1.0
YJU01-D8-P3-B2-L5-A30
YJU01
标准型·带肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
8
0/-0.015
1
10
11
1.5
YJU01-D10T-P4.5-B2-L5-A30
YJU01
标准型·带肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
10T
0/-0.015
1
18
13
2.0
YJU01-D10-P4.5-B2-L5-A30
YJU01
标准型·带肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
10
0/-0.015
1
12
13
2.0
YJU01-D12-P9-B2-L8-A30
YJU01
标准型·带肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
12
0/-0.018
4
15
15
3.0
YJU01-D16-P13-B2-L10-A30
YJU01
标准型·带肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
16
0/-0.018
5
18
19
4.0
YJU02-D6-P3-B2-L5-A30
YJU02
标准型·带肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
6
0/-0.012
1
6
9
1.0
YJU02-D8-P3-B2-L5-A30
YJU02
标准型·带肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
8
0/-0.015
1
10
11
1.5
YJU02-D10T-P4.5-B2-L5-A30
YJU02
标准型·带肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
10T
0/-0.015
1
18
13
2.0
YJU02-D10-P4.5-B2-L5-A30
YJU02
标准型·带肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
10
0/-0.015
1
12
13
2.0
YJU02-D12-P9-B2-L8-A30
YJU02
标准型·带肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
12
0/-0.018
4
15
15
3.0
YJU02-D16-P13-B2-L10-A30
YJU02
标准型·带肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
16
0/-0.018
5
18
19
4.0
YJU21-D6-P3-B2-L5-A30
YJU21
标准型·带肩型·螺帽固定型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
6
0/-0.012
1
6
9
1.0
YJU21-D8-P3-B2-L5-A30
YJU21
标准型·带肩型·螺帽固定型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
8
0/-0.015
1
10
11
1.5
YJU21-D10T-P4.5-B2-L5-A30
YJU21
标准型·带肩型·螺帽固定型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
10T
0/-0.015
1
18
13
2.0
YJU21-D10-P4.5-B2-L5-A30
YJU21
标准型·带肩型·螺帽固定型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
10
0/-0.015
1
12
13
2.0
YJU21-D12-P9-B2-L8-A30
YJU21
标准型·带肩型·螺帽固定型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
12
0/-0.018
4
15
15
3.0
YJU21-D16-P13-B2-L10-A30
YJU21
标准型·带肩型·螺帽固定型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
16
0/-0.018
5
18
19
4.0
YJU22-D6-P3-B2-L5-A30
YJU22
标准型·带肩型·螺帽固定型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
6
0/-0.012
1
6
9
1.0
YJU22-D8-P3-B2-L5-A30
YJU22
标准型·带肩型·螺帽固定型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
8
0/-0.015
1
10
11
1.5
YJU22-D10T-P4.5-B2-L5-A30
YJU22
标准型·带肩型·螺帽固定型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
10T
0/-0.015
1
18
13
2.0
YJU22-D10-P4.5-B2-L5-A30
YJU22
标准型·带肩型·螺帽固定型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
10
0/-0.015
1
12
13
2.0
YJU22-D12-P9-B2-L8-A30
YJU22
标准型·带肩型·螺帽固定型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
12
0/-0.018
4
15
15
3.0
YJU22-D16-P13-B2-L10-A30
YJU22
标准型·带肩型·螺帽固定型
多棱型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5um
16
0/-0.018
5
18
19
4.0
YJU11-B-D6-P3-B2-L5-A30-E...
YJU11
选择型·带肩型·螺帽固定型
圆型
SCM435相当
淬火硬度33~38HRC
-
6
0/-0.012
1
6
9
1.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表