YFJ31 86 - 定位销/大头球面型/外螺纹型/P·L·B尺寸指定型/P·L·B·V尺寸指定型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/yfj31_86.prj},{NB=YFJ52-D3-P3.5-L0-B2},{CODE=YFJ52},{TYPE=P·L·B size specified type/multi ribbed type},{TYPE1=2},{MAT1=0Cr18Ni9},{MAT2=SUS304},{HRD=Plating hardness 850HV~},{SUR=Hard chromium plating with a thickness of 5-8μm},{D=3},{P=3.5},{L=0},{B=2},{V=4.5},{ZZRC=N/A},{ZZMD=N/A},{ZZHC=N/A},{HC=0},{ZZTA=N/A},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
材质
ⁿ/ₐ
MAT2
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差
[mm]
PTOL
P公差
[mm]
W
[mm]
M
ⁿ/ₐ
YFJ31-D3-P3.5-L0-B2
YFJ31
P·L·B尺寸指定型/圆型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC
---
-0.002/-0.008
-0.004/-0.012
1.5
M3
YFJ32-D3-P3.5-L0-B2
YFJ32
P·L·B尺寸指定型/圆型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5μm
-0.002/-0.008
-0.004/-0.012
1.5
M3
YFJ36-D3-P3.5-L0-B2
YFJ36
P·L·B尺寸指定型/圆型
0Cr18Ni9
SUS304
---
---
-0.002/-0.008
-0.004/-0.012
1.5
M3
YFJ37-D3-P3.5-L0-B2
YFJ37
P·L·B尺寸指定型/圆型
0Cr18Ni9
SUS304
镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度5~8μm
-0.002/-0.008
-0.004/-0.012
1.5
M3
YFJ41-D3-P3.5-L0-B2
YFJ41
P·L·B尺寸指定型/圆型
9Cr18Mo
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
抛光
-0.002/-0.008
-0.004/-0.012
1.5
M3
YFJ45-D3-P3.5-L0-B2
YFJ45
P·L·B尺寸指定型/圆型
GCr15
SUJ2
淬火硬度HRC56~,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5μm
-0.002/-0.008
-0.004/-0.012
1.5
M3
YFJ46-D3-P3.5-L0-B2
YFJ46
P·L·B尺寸指定型/多棱型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC
---
-0.002/-0.008
-0.004/-0.012
1.5
M3
YFJ47-D3-P3.5-L0-B2
YFJ47
P·L·B尺寸指定型/多棱型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5μm
-0.002/-0.008
-0.004/-0.012
1.5
M3
YFJ51-D3-P3.5-L0-B2
YFJ51
P·L·B尺寸指定型/多棱型
0Cr18Ni9
SUS304
---
---
-0.002/-0.008
-0.004/-0.012
1.5
M3
YFJ52-D3-P3.5-L0-B2
YFJ52
P·L·B尺寸指定型/多棱型
0Cr18Ni9
SUS304
镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度5~8μm
-0.002/-0.008
-0.004/-0.012
1.5
M3
YFJ56-D3-P3.5-L0-B2
YFJ56
P·L·B尺寸指定型/多棱型
9Cr18Mo
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
抛光
-0.002/-0.008
-0.004/-0.012
1.5
M3
YFJ60-D3-P3.5-L0-B2
YFJ60
P·L·B尺寸指定型/多棱型
GCr15
SUJ2
淬火硬度HRC56~,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层厚度3~5μm
-0.002/-0.008
-0.004/-0.012
1.5
M3
YFJ61-D3-P3.5-L0-B2-V3
YFJ61
P·L·B·V尺寸指定型/圆型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC
---
-0.002/-0.008
-0.004/-0.012
1.5
M3
YFJ62-D3-P3.5-L0-B2-V3
YFJ62
P·L·B·V尺寸指定型/圆型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5μm
-0.002/-0.008
-0.004/-0.012
1.5
M3
YFJ66-D3-P3.5-L0-B2-V3
YFJ66
P·L·B·V尺寸指定型/圆型
0Cr18Ni9
SUS304
---
---
-0.002/-0.008
-0.004/-0.012
1.5
M3
YFJ71-D3-P3.5-L0-B2-V3
YFJ71
P·L·B·V尺寸指定型/圆型
9Cr18Mo
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
抛光
-0.002/-0.008
-0.004/-0.012
1.5
M3
YFJ76-D3-P3.5-L0-B2-V3
YFJ76
P·L·B·V尺寸指定型/多棱型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC
---
-0.002/-0.008
-0.004/-0.012
1.5
M3
YFJ77-D3-P3.5-L0-B2-V3
YFJ77
P·L·B·V尺寸指定型/多棱型
9CrWMn
SKS3
淬火硬度58~61HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬+抛光,镀层厚度3~5μm
-0.002/-0.008
-0.004/-0.012
1.5
M3
YFJ81-D3-P3.5-L0-B2-V3
YFJ81
P·L·B·V尺寸指定型/多棱型
0Cr18Ni9
SUS304
---
---
-0.002/-0.008
-0.004/-0.012
1.5
M3
YFJ86-D3-P3.5-L0-B2-V3
YFJ86
P·L·B·V尺寸指定型/多棱型
9Cr18Mo
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
抛光
-0.002/-0.008
-0.004/-0.012
1.5
M3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表