您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
YDU01 18 - 大头/小头锥角定位销·带肩外螺纹型·P尺寸指定
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A6-定位销/夹具用衬套
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a6/ydu01_18.prj},{NB=YDU08-D20-P16},{CODE=YDU08},{TYPE=A-B},{MAT=SUS440C},{HRD=Quenching hardness53-58HRC},{SUR=-},{D=20},{DTOL=-0.007/-0.020},{P=16},{PTOL=0/-0.01},{L=10},{B=15},{S=23},{STOL=+0.3/-0.3},{W=5.5},{M=M20},{MPOOL=20},{ZZHC=N/A},{ZZHCPOOL='N/A','N/A'},{HC=0},{HCPOOL=(20:$S./0.5)},{ZZRC=N/A},{ZZRCPOOL='N/A','N/A','RC','RC'},{ZZEC=N/A},{ZZECPOOL='N/A','N/A','EC','EC'},{EC=0.000},{ECPOOL=[5:$ECPOOL5./1]},{ECPOOL2=[5:$ECPOOL1./1]},{ECPOOL4=[0]},{AA=0.8},{DD=0.1},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
D g6
[mm]
DTOL
D公差
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
BTOL
B公差
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
STOL
S公差
[mm]
W
[mm]
M
ⁿ/ₐ
YDU01-D3-P2
YDU01
带肩外螺纹型·P尺寸指定·圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC
-
3
-0.002/-0.008
2
5
+0.3/0
1
6
+0.3/-0.3
1.0
M3
YDU01-D4-P2
YDU01
带肩外螺纹型·P尺寸指定·圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC
-
4
-0.004/-0.012
2
5
+0.3/0
1
6
+0.3/-0.3
1.2
M4
YDU01-D5-P3
YDU01
带肩外螺纹型·P尺寸指定·圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC
-
5
-0.004/-0.012
3
6
+0.3/0
2
8
+0.3/-0.3
1.5
M5
YDU01-D6-P4
YDU01
带肩外螺纹型·P尺寸指定·圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC
-
6
-0.004/-0.012
3
8
+0.3/0
2
8
+0.3/-0.3
1.8
M6
YDU01-D8-P5
YDU01
带肩外螺纹型·P尺寸指定·圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC
-
8
-0.005/-0.014
5
8
+0.3/0
3
11
+0.3/-0.3
2.2
M8
YDU01-D10-P7
YDU01
带肩外螺纹型·P尺寸指定·圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC
-
10
-0.005/-0.014
5
8
+0.3/0
3
13
+0.3/-0.3
3.0
M10
YDU01-D12-P7
YDU01
带肩外螺纹型·P尺寸指定·圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC
-
12
-0.006/-0.017
8
10
+0.3/0
3
15
+0.3/-0.3
3.2
M12
YDU01-D16-P13
YDU01
带肩外螺纹型·P尺寸指定·圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC
-
16
-0.006/-0.017
8
10
+0.3/0
4
19
+0.3/-0.3
4.0
M16
YDU01-D20-P16
YDU01
带肩外螺纹型·P尺寸指定·圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC
-
20
-0.007/-0.020
10
15
+0.3/0
5
23
+0.3/-0.3
5.5
M20
YDU02-D3-P2
YDU02
带肩外螺纹型·P尺寸指定·圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层深度3~5μm
3
-0.002/-0.008
2
5
+0.3/0
1
6
+0.3/-0.3
1.0
M3
YDU02-D4-P2
YDU02
带肩外螺纹型·P尺寸指定·圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层深度3~5μm
4
-0.004/-0.012
2
5
+0.3/0
1
6
+0.3/-0.3
1.2
M4
YDU02-D5-P3
YDU02
带肩外螺纹型·P尺寸指定·圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层深度3~5μm
5
-0.004/-0.012
3
6
+0.3/0
2
8
+0.3/-0.3
1.5
M5
YDU02-D6-P4
YDU02
带肩外螺纹型·P尺寸指定·圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层深度3~5μm
6
-0.004/-0.012
3
8
+0.3/0
2
8
+0.3/-0.3
1.8
M6
YDU02-D8-P5
YDU02
带肩外螺纹型·P尺寸指定·圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层深度3~5μm
8
-0.005/-0.014
5
8
+0.3/0
3
11
+0.3/-0.3
2.2
M8
YDU02-D10-P7
YDU02
带肩外螺纹型·P尺寸指定·圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层深度3~5μm
10
-0.005/-0.014
5
8
+0.3/0
3
13
+0.3/-0.3
3.0
M10
YDU02-D12-P7
YDU02
带肩外螺纹型·P尺寸指定·圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层深度3~5μm
12
-0.006/-0.017
8
10
+0.3/0
3
15
+0.3/-0.3
3.2
M12
YDU02-D16-P13
YDU02
带肩外螺纹型·P尺寸指定·圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层深度3~5μm
16
-0.006/-0.017
8
10
+0.3/0
4
19
+0.3/-0.3
4.0
M16
YDU02-D20-P16
YDU02
带肩外螺纹型·P尺寸指定·圆型
SKD11
淬火硬度53~58HRC,镀层硬度850HV~
镀硬铬,镀层深度3~5μm
20
-0.007/-0.020
10
15
+0.3/0
5
23
+0.3/-0.3
5.5
M20
YDU05-D3-P2
YDU05
带肩外螺纹型·P尺寸指定·圆型
SKD11
-
-
3
-0.002/-0.008
2
5
+0.3/0
1
6
+0.3/-0.3
1.0
M3
YDU05-D4-P2
YDU05
带肩外螺纹型·P尺寸指定·圆型
SKD11
-
-
4
-0.004/-0.012
2
5
+0.3/0
1
6
+0.3/-0.3
1.2
M4
YDU05-D5-P3
YDU05
带肩外螺纹型·P尺寸指定·圆型
SKD11
-
-
5
-0.004/-0.012
3
6
+0.3/0
2
8
+0.3/-0.3
1.5
M5
YDU05-D6-P4
YDU05
带肩外螺纹型·P尺寸指定·圆型
SKD11
-
-
6
-0.004/-0.012
3
8
+0.3/0
2
8
+0.3/-0.3
1.8
M6
YDU05-D8-P5
YDU05
带肩外螺纹型·P尺寸指定·圆型
SKD11
-
-
8
-0.005/-0.014
5
8
+0.3/0
3
11
+0.3/-0.3
2.2
M8
YDU05-D10-P7
YDU05
带肩外螺纹型·P尺寸指定·圆型
SKD11
-
-
10
-0.005/-0.014
5
8
+0.3/0
3
13
+0.3/-0.3
3.0
M10
YDU05-D12-P7
YDU05
带肩外螺纹型·P尺寸指定·圆型
SKD11
-
-
12
-0.006/-0.017
8
10
+0.3/0
3
15
+0.3/-0.3
3.2
M12
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表