피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
Y-Sediment Strainer - JIS10K, Flanged End
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Manual valves
Strainer
Y-Sediment Strainer
JIS
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/av_valve/strainer/y_strainer/jis/y_sediment_strainer_jis_flange.prj},{NB=VYS4UUEF1032},{CNSORDERNO=VYS4UUEF1032},{NDMM=32},{NDINCH=11/4},{BM=U-PVC},{MD=40},{D=135},{C=100},{MN=4},{MH=19},{L=336},{MT=16},{D1=100},{H=177},{H1=149},{H2=256},{L1=26.5},{L2=35.0},{L3=181},{L4=131.0},{L5=50.0},{H3=9.0},{H4=133.0},{H4C=6.0},{S1=60},{S2=81},{S3=55},{S4=69.0},{S5=84},{N1=30.0},{N2=35.5},{T1=6},{R=10},{X1=100.0},{X2=98.0},{X3=94.0},{X4=88.0},{X5=95.0},{X6=97.0},{Y1=1.5},{Y2=1.5},{Y3=11.5},{Y4=4.0},{Y5=15.0},{Y6=1.5},{Y7=35.0},{R1=6.0},{R2=22.5},{Z1=7.0},{Z2=1.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
NDMM
Nominal size
[mm]
NDINCH
Nominal size
[인치]
BM
Body material
ⁿ/ₐ
MD
d
[mm]
D
[mm]
C
[mm]
MN
n
[mm]
MH
h
[mm]
L
[mm]
MT
t
[mm]
D1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H4C
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
S3
[mm]
S4
[mm]
S5
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
T1
[mm]
R
[mm]
VYS4UUEF1015
VYS4UUEF1015
15
1/2
U-PVC
15
95
70
4
15
206
12
48
97
78
134
15.5
22.0
107
74.5
32.5
5.5
69.5
1.0
27
38
25
30.5
40
12.0
17.0
4
5
VYS4UUEF1020
VYS4UUEF1020
20
3/4
U-PVC
20
100
75
4
15
254
14
60
120
98
168
23.5
25.0
129
89.5
39.5
6.5
88.5
2.5
34
48
32
38.0
50
19.0
22.0
5
6
VYS4UUEF1025
VYS4UUEF1025
25
1
U-PVC
25
125
90
4
19
280
14
70
133
111
189
26.5
29.5
140
98.0
42.0
6.5
97.0
3.0
42
55
37
46.0
58
21.5
25.0
5
8
VYS4UUEF1032
VYS4UUEF1032
32
11/4
U-PVC
40
135
100
4
19
336
16
100
177
149
256
26.5
35.0
181
131.0
50.0
9.0
133.0
6.0
60
81
55
69.0
84
30.0
35.5
6
10
VYS4UUEF1040
VYS4UUEF1040
40
11/2
U-PVC
40
140
105
4
19
336
16
100
177
149
256
26.5
35.0
181
131.0
50.0
9.0
133.0
6.0
60
81
55
69.0
84
30.0
35.5
6
10
VYS4UUEF1050
VYS4UUEF1050
50
2
U-PVC
51
155
120
4
19
361
16
106
190
160
277
28.0
39.0
195
143.5
51.5
9.0
142.0
8.5
72
87
66
77.0
90
21.0
41.0
6
10
VYS4UUEF1065
VYS4UUEF1065
65
21/2
U-PVC
78
175
140
4
19
477
18
152
271
234
399
24.5
66.0
260
196.0
64.0
11.0
194.0
15.0
105
126
98
110.0
130
32.0
59.0
8
13
VYS4UUEF1080
VYS4UUEF1080
80
3
U-PVC
78
185
150
8
19
477
18
152
271
234
399
24.5
66.0
260
196.0
64.0
11.0
194.0
15.0
105
126
98
110.0
130
32.0
59.0
8
13
VYS4UUEF1100
VYS4UUEF1100
100
4
U-PVC
100
210
175
8
19
608
18
210
361
316
537
25.0
85.0
352
264.0
88.0
13.0
263.0
19.5
132
170
129
138.0
175
52.0
79.5
10
18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성