XYZSSG - XYZ축스테이지-마이크로미터헤드식-박형-리니어볼
Misumi
誘명꽣
스테이지
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/17_stages/xyzssg_asmtab.prj},{NB=XYZSSG40},{MATMB=440C Stainless Steel},{STMB=Electroless Nickel Plating},{MATB=440C Stainless Steel},{HARDB=58HRC~},{MATS=304 Stainless Steel-WPB},{MATMHB=5052 Aluminum Alloy},{STMHB=Clear Anodizing},{MATTH=303 Stainless Steel},{A=40},{STG=40x40},{WL=49 \{5\}},{S=3},{P=40},{Y=20},{MLRP=4.5},{MLRY=5.0},{MLRR=4.5},{MRP=1.15},{MRY=0.89},{MRR=1.27},{W=0.66},{AC=SCB3-10 (4 Pcs.)},{H=57},{K1=14},{E=16},{G=10},{L=15},{P1=10},{Q=8.0},{R=14.0},{G1=13.0},{X=32},{T1=10.5},{DD1=6},{DD2=3.5},{ALT1=},{PPATH=xyzssg/xyzssg_asmtpl.prj},{HXYZ=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
A
[mm]
H
[mm]
K1
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
G1
[mm]
X
[mm]
T1
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
XYZSSG40
XYZSSG40
40
57
14
16
10
15
8.0
14.0
13.0
32
10.5
6
3.5
XYZSSG60
XYZSSG60
60
47
24
16
10
15
8.0
14.0
13.0
50
10.5
8
4.5
XYZSSG80
XYZSSG80
80
46
25
23
15
17
9.5
16.5
16.5
70
12.5
8
4.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성