XYSSCG - [고정밀도] XY축 리니어 볼 - 박형
Misumi
誘명꽣
스테이지
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/17_stages/xysscg_asmtab.prj},{NB=XYSSCG60},{MATMB=440C Stainless Steel},{STMB=Electroless Nickel Plating},{MATB=440C Stainless Steel},{HARDB=58HRC~},{MATS=304 Stainless Steel-WPB},{MATMHB=5052 Aluminum Alloy},{STMHB=Clear Anodizing},{MATTH=303 Stainless Steel},{PS=0.5},{A=60},{STG=60x60},{WL=186 \{19\}},{S=3},{PA=30},{P=40},{Y=20},{MLRP=9.0},{MLRY=8.1},{MLRR=9.0},{MRP=0.21},{MRY=0.19},{MRR=0.20},{W=0.64},{AC=SCB4-10 (4 Pcs.)},{T=22},{E=16},{F=22.5},{G=10},{L=15},{P1=10},{Q=8.0},{R=14.0},{X=50},{T1=10.5},{DD1=8},{DD2=4.5},{ALT1=},{PPATH=xyssg_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MATMB
본체 재질
ⁿ/ₐ
STMB
본체표면처리
ⁿ/ₐ
MATB
볼재질
ⁿ/ₐ
HARDB
볼경도
ⁿ/ₐ
MATS
스프링재질
ⁿ/ₐ
MATMHB
마이크로미터헤드브라켓재질
ⁿ/ₐ
STMHB
마이크로 미터 헤드브라켓표면처리
ⁿ/ₐ
MATTH
선단받침부품재질
ⁿ/ₐ
MATFS
조정용스크류재질
ⁿ/ₐ
PS
피치
[mm]
A
[mm]
STG
스테이지면
[mm]
WL
내하중
[N {kgf}]
S
이동정밀도 - 진직도
[microns]
PA
이동정밀도 - 평행도
[microns]
P
이동정밀도 - 피칭(초)
ⁿ/ₐ
Y
이동정밀도 - 요잉(초)
ⁿ/ₐ
MLRP
허용모멘트-피칭
[N*m]
MLRY
허용모멘트-피칭
[N*m]
MLRR
허용모멘트-피칭
[N*m]
MRP
모멘트강성 - 피칭
[arcsec/N*cm]
MRY
모멘트강성 - 요잉
[arcsec/N*cm]
MRR
모멘트강성 - 롤링
[arcsec/N*cm]
W
자중
[kg]
AC
부속품 (Type M-L)
ⁿ/ₐ
T
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
S1
S(이동량)
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
D
d
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
X
[mm]
T1
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
LL
L
[mm]
XYSSCG40
XYSSCG40
SUS440C
무전해니켈크롬도금
SUS440C
58HRC~
SUS304
A5052
백색 알루마이트
SUS303
SUS303
0.5
40
40x40
88 {9}
3
30
40
20
4.5
5.0
4.5
0.80
0.68
0.85
0.34
SCB3-10 (4 개)
22
32.5
23.0
+/-6.5
16
22.5
13
10
15
8.0
14.0
32
10.5
6
3.5
3.5
XYSSCG60
XYSSCG60
SUS440C
무전해니켈크롬도금
SUS440C
58HRC~
SUS304
A5052
백색 알루마이트
SUS303
SUS303
0.5
60
60x60
186 {19}
3
30
40
20
9.0
8.1
9.0
0.21
0.19
0.20
0.64
SCB4-10 (4 개)
22
16.8
13.0
+/-6.5
16
22.5
13
10
15
8.0
14.0
50
10.5
8
4.5
4.5
XYSSCG80
XYSSCG80
SUS440C
무전해니켈크롬도금
SUS440C
58HRC~
SUS304
A5052
백색 알루마이트
SUS303
SUS303
0.5
80
80x80
196 {20}
3
40
40
20
16.4
15.9
16.4
0.09
0.06
0.08
1.32
SCB4-10 (4 개)
26
0.0
-7.0
+/-6.5
23
32.0
13
15
17
9.5
16.5
70
12.5
8
4.5
6.5
XYSSCG100
XYSSCG100
SUS440C
무전해니켈크롬도금
SUS440C
58HRC~
SUS304
A5052
백색 알루마이트
SUS303
SUS303
0.5
100
100x100
245 {25}
3
40
40
20
27.6
28.6
27.6
0.06
0.03
0.06
2.00
SCB4-10 (4 개)
26
-10.0
-17.0
+/-6.5
23
32.0
13
15
17
9.5
16.5
90
12.5
8
4.5
6.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 금속와셔 -일반급 T치수 선택타입-
Misumi
07.06.2021
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
30.06.2021
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
15.09.2021
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 납작머리 육각홀붙이볼트
Misumi
29.05.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 깊은홈베어링 - 양씰타입
Misumi
30.06.2021
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
UWAN, UWANK, UWANS, UWANA, UWANEA, UWANB, UWANHM, UWANSHM - 원형봉손잡이-치수고정타입-
Misumi
16.06.2021
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
NEFS6-3030, NEFSB6-3030, NEFSY6-3030, EFS6-3030, EFSB6-3030, HFS6-3030, HFS...
Misumi
31.05.2024
NFS5-2020, NFSB5-2020, HFS5-2020, HFSB5-2020, CAF5-2020, HFSY5-2020, NFSF5-...
Misumi
08.05.2023
ANBM, ANB, ANBH, ANBS, SANB, ANBNM, ANBN, ANBNH, ANBNS, SANBN - 조정나사세트-육각홀붙...
Misumi
30.06.2021
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 너트
Misumi
30.06.2021
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 육각 지주 - 편단 수나사편단 암나사 - - ...
Misumi
29.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성