피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
XYSPG - 크로스 롤러식 박형XY축스테이지
Misumi
誘명꽣
스테이지
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/17_stages/xyspg_asmtab.prj},{NB=XYSPG60},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=Black Anodizing},{AC=SCB4-10, (4 Pcs.) },{NO=60},{STG=60x60},{DIST=+/-6.5},{MR=10},{AL=29.4 \{3.0\}},{S=3},{P=40},{Y=20},{MLRP=2.3},{MLRY=1.9},{MLRR=2.3},{MRP=0.19},{MRY=0.13},{MRR=0.15},{TARE=0.4},{PPATH=xyspg_templ.prj},{ALT1= },{TIF=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
AC
부속품 (Type M-L)
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
STG
스테이지면
[mm]
DIST
이동량
[mm]
MR
최소인식
[microns/Scale]
AL
내하중
[N{kgf}]
S
이동정밀도 - 진직도
[microns]
P
이동정밀도 - 피칭(초)
ⁿ/ₐ
Y
이동정밀도 - 요잉(초)
ⁿ/ₐ
MLRP
허용모멘트-피칭
[N*m]
MLRY
허용모멘트-피칭
[N*m]
MLRR
허용모멘트-피칭
[N*m]
MRP
모멘트강성 - 피칭
[arcsec/N*cm]
MRY
모멘트강성 - 요잉
[arcsec/N*cm]
MRR
모멘트강성 - 롤링
[arcsec/N*cm]
TARE
자체중량
[kg]
XYSPG40
XYSPG40
알루미늄 합금
흑색 알루마이트
SCB3-10, (4 개)
40
40x40
+/-6.5
10
9.8 {1.0}
3
40
20
0.7
0.8
0.7
0.57
0.50
0.64
0.2
XYSPG60
XYSPG60
알루미늄 합금
흑색 알루마이트
SCB4-10, (4 개)
60
60x60
+/-6.5
10
29.4 {3.0}
3
40
20
2.3
1.9
2.3
0.19
0.13
0.15
0.4
XYSPG80
XYSPG80
알루미늄 합금
흑색 알루마이트
SCB4-10, (4 개)
80
80x80
+/-12.5
10
39.2 {4.0}
3
40
20
5.1
4.2
5.1
0.13
0.13
0.11
0.7
XYSPG100
XYSPG100
알루미늄 합금
흑색 알루마이트
SCB4-10, (4 개)
100
100x100
+/-12.5
10
39.2 {4.0}
3
40
20
5.1
4.2
5.1
0.08
0.10
0.08
1.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성