XSLCL - X축스테이지-조정나사식(리드4.2mm)-클램프 강화타입-정방형박형-도브테일식
Misumi
誘명꽣
스테이지
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/17_stages/xslcl_asmtbl.prj},{NB=XSLCL60},{MAT=Aluminum Alloy},{ST=Black Anodize},{TYPE=XSLCL},{NO=60},{A=60},{STG=40x60},{DIST=+/-21},{L=49},{E=34},{F=26.5},{TPR=4.2},{MR=0.1},{ALH=39.2},{ALV=19.6},{MAS=30},{MAPA=30},{W=0.18},{AC=SCB4-8},{ALT=},{A2=20.000},{D=26.000},{D2=4.500},{D3=12.000},{H=40.000},{H2=12.500},{H3=12.000},{H4=25.000},{H5=50.000},{L2=20.200},{L3=7.700},{L4=3.800},{L5=31.000},{L6=14.700},{L61=10.000},{L7=14.000},{L8=43.000},{L9=26.500},{L10=13.700},{L11=20.500},{R1=12.000},{R2=8.000},{S2=20.000},{S3=25.000},{M=4.000},{DEP=5.000},{RC1=9.000},{RC2=16.500},{RC3=5.250},{RC4=1.500},{P1=18.500},{P2=18.500},{C1=11.28645},{C2=14.000},{C11=12.000},{PPATH=xslcl/xslcl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
A
[mm]
STG
스테이지면
[mm]
DIST
이동량
[mm]
L
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
TPR
핸들1회전이동량
[mm]
MR
최소읽기 (버니어눈금)
[mm/Scale]
ALH
내하중 - 수평
[N]
ALV
내하중 - 수직
[mm]
MAS
이동정밀도 - 진직도
[microns]
MAPA
이동정밀도 - 평행도
[microns]
W
자중
[kg]
AC
부속품(4개) - Type M-L
ⁿ/ₐ
XSLCL60
XSLCL60
알루미늄 합금
흑색알루마이트
60
40x60
+/-21
49
34
26.5
4.2
0.1
39.2
19.6
30
30
0.18
SCB4-8
XSLCL90
XSLCL90
알루미늄 합금
흑색알루마이트
90
40x90
+/-35
63
49
40.5
4.2
0.1
39.2
19.6
30
30
0.26
SCB4-8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성