XSGNT - 【고정밀도】리니어볼 -노브붙이대향클램프-
Misumi
誘명꽣
스테이지
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/17_stages/xsgnt_asmtbl.prj},{NB=XSGNT40},{IDNR=},{MATMB=440C Stainless Steel},{STMB=Electroless Nickel Plating},{MATB=440C Stainless Steel},{HARDB=58HRC~},{MATS=304 Stainless Steel-WPB},{MATMHB=5052 Aluminum Alloy},{STMHB=Clear Anodizing},{MATTH=303 Stainless Steel},{TYPE=XSGNT},{A=40},{STG=40x40},{DIST=+/-6.5},{MR=10},{ALH=98.0},{ALV=49.0},{MAS=1},{MAPA=7},{MAP=25},{MAY=15},{AMLP=5.0},{AMLY=5.0},{AMLR=5.0},{MRP=0.42},{MRY=0.35},{MRR=0.21},{PA=15},{W=0.23},{B=23.8},{E=12},{F=18.5},{J=11.3},{K=26.0},{L=100.3},{D=13.0},{G=8.9},{T=16},{T1=10},{P=10},{Q=10.5},{X=32},{DD1=3.5},{DD2=6.0},{LL=3.5},{AC=SCB3-6},{PPATH=xsgnt/xsgnt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MATMB
본체 재질
ⁿ/ₐ
STMB
본체표면처리
ⁿ/ₐ
MATB
볼재질
ⁿ/ₐ
HARDB
볼경도
ⁿ/ₐ
MATS
스프링재질
ⁿ/ₐ
MATMHB
마이크로미터헤드브라켓재질
ⁿ/ₐ
STMHB
마이크로 미터 헤드브라켓표면처리
ⁿ/ₐ
MATTH
선단받침부품재질
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
STG
스테이지면
[mm]
DIST
이동량
[mm]
MR
마이크로미터헤드최소읽기
[microns/scale]
ALH
내하중 - 수평
[N]
ALV
내하중 - 수직
[N]
MAS
이동정밀도 - 진직도
[microns]
MAPA
이동정밀도 - 평행도
[mm]
MAP
이동정밀도 - 피칭
[s]
MAY
이동정밀도 - 요잉
[s]
AMLP
허용모멘트하중 - 피칭
[N*m]
AMLY
허용모멘트하중 - 요잉
[N*m]
AMLR
허용모멘트하중 - 롤링
[N*m]
MRP
모멘트강성 - 피칭
[s/N*cm]
MRY
모멘트강성 - 요잉
[s/N*cm]
MRR
모멘트강성 - 롤링
[s/N*cm]
PA
평행도
[microns]
W
자중
[kg]
B
(B)
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
G
g
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
X
[mm]
DD1
[mm]
DD2
[mm]
LL
ll
[mm]
AC
부속품(4개) - Type M-L
ⁿ/ₐ
XSGNT25
XSGNT25
SUS440C
무전해니켈크롬도금
SUS440C
58HRC~
SUS304WPB
A5052
백색 알루마이트
SUS303
25
25x25
+/-3.2
10
39.2
9.8
3
10
30
25
2.0
2.0
3.5
1.90
1.10
1.10
30
0.07
30.0
7
12.0
6.8
15.0
84.5
9.3
6.7
12
10
6
8.5
20
2.5
4.2
2.5
SCB2-4
XSGNT40
XSGNT40
SUS440C
무전해니켈크롬도금
SUS440C
58HRC~
SUS304WPB
A5052
백색 알루마이트
SUS303
40
40x40
+/-6.5
10
98.0
49.0
1
7
25
15
5.0
5.0
5.0
0.42
0.35
0.21
15
0.23
23.8
12
18.5
11.3
26.0
100.3
13.0
8.9
16
10
10
10.5
32
3.5
6.0
3.5
SCB3-6
XSGNT50
XSGNT50
SUS440C
무전해니켈크롬도금
SUS440C
58HRC~
SUS304WPB
A5052
백색 알루마이트
SUS303
50
50x50
+/-6.5
10
147.0
49.0
1
7
25
15
6.8
6.8
6.0
0.15
0.14
0.09
15
0.28
18.8
12
18.5
11.3
31.0
100.3
13.0
8.9
16
10
10
10.5
40
3.5
6.0
3.5
SCB3-6
XSGNT60
XSGNT60
SUS440C
무전해니켈크롬도금
SUS440C
58HRC~
SUS304WPB
A5052
백색 알루마이트
SUS303
60
60x60
+/-6.5
10
196.0
49.0
1
7
25
15
10.0
10.0
9.0
0.08
0.08
0.05
15
0.40
13.8
12
18.5
11.3
36.0
100.3
13.0
8.9
16
10
10
10.5
50
4.5
8.0
4.0
SCB4-6
XSGNT70
XSGNT70
SUS440C
무전해니켈크롬도금
SUS440C
58HRC~
SUS304WPB
A5052
백색 알루마이트
SUS303
70
70x70
+/-6.5
10
225.4
49.0
1
7
25
15
13.8
13.8
12.9
0.06
0.05
0.03
15
0.58
14.3
12
18.5
11.3
46.5
100.3
13.0
10.0
18
10
10
11.5
60
4.5
8.0
4.5
SCB4-6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성