피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
日本語
한국어
中文
한국어
XSCGB - [고정밀도] X축 리니어볼, 검정 이송나사
Misumi
誘명꽣
스테이지
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/17_stages/xscgb_asmtab.prj},{NB=XSCGB40},{MATMB=440C Stainless Steel},{STMB=Low Temperature Black Chrome Plating},{MATB=440C Stainless Steel},{HARDB=58HRC~},{MATS=304 Stainless Steel-WPB},{MATMHB=5052 Aluminum Alloy},{STMHB=Black Anodize},{MATTH=303 Stainless Steel},{PS=05},{NO=40},{A=40},{STG=40x40},{ALH=98},{ALV=49},{MAPA=7},{MAP=25},{MAY=15},{AMLP=5.0},{AMLY=5.0},{AMLR=5.0},{MRP=0.42},{MRY=0.35},{MRR=0.21},{PA=15},{W1=0.23},{W2=0.23},{DIST1=+/-6.5},{DIST2=+/-6.5},{E=12},{J=11.5},{K=26.0},{D=13.0},{G=9},{T=16},{T1=4.5},{P=10},{Q=10.5},{X=32},{DD1=3.5},{DD2=6.0},{LL=3.5},{AC=SCB3-6},{ALT1=},{ALT2=},{PPATH=xscgb/xscgb_asmtpl.prj},{MM1=6},{MM2=13}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
D
d
[mm]
G
g
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
X
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
LL
L
[mm]
AC
부속품(4개) - Type M-L
ⁿ/ₐ
XSCGB25
XSCGB25
25
11
7
9.0
6.8
15.0
9.3
7
12
3.7
6
8.5
20
2.5
4.2
2.5
SCB2-4
XSCGB40
XSCGB40
40
20.3
12
18.5
11.5
26.0
13.0
9
16
4.5
10
10.5
32
3.5
6.0
3.5
SCB3-6
XSCGB60
XSCGB60
60
10.3
12
18.5
11.5
36.0
13.0
9
16
5.0
10
10.5
50
4.5
8.0
4.0
SCB4-6
XSCGB80
XSCGB80
80
10
17
20.0
11.5
55.0
18.0
11
20
6.5
10
14.5
70
4.5
8.0
5.3
SCB4-6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CB - 육각홀붙이볼트
Misumi
09.09.2019
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 깊은홈베어링 - 양씰타입
Misumi
30.06.2021
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 금속와셔 -일반급 T치수 선택타입-
Misumi
07.06.2021
ZLFG - [고정밀도] 수평면 Z축 랙&피이언 식
Misumi
30.06.2021
NP60SF, NP60S, NP60, NP60H, NP60HD - 컨택트프로브 - NP60SF, NP60S, NP60, NP60H, N...
Misumi
30.06.2021
LACS, LACA, LACU - Angles - Radiused Corners, Two Sides Equilateral
Misumi
09.10.2021
LAKS, LAKA, LAKU - L형앵글-면절삭 직각도 외측기준/2변등변타입-
Misumi
30.06.2021
NRB31 - 리드선붙이 리셉터클 -최소장착피치0.6mm
Misumi
30.06.2021
XYWGCL - 【고정밀도】도브테일식 랙&피니온식 -클램프 강화-
Misumi
30.06.2021
ZSCL - 【고정밀도】도브테일식 조정나사식 -박형핸들 연장타입-
Misumi
30.06.2021
NR38 - 리셉터클-내장타입-최소피치0.8mm-NR38시리즈
Misumi
30.06.2021
NRB120 - 리드선붙이 리셉터클 -최소장착피치2.0mm
Misumi
30.06.2021
ZSL - 【고정밀도】도브테일식 조정나사식 -베이직-
Misumi
30.06.2021
RNPA045 - C-VALUE 양단 프로브(IC테스트 소켓 용) -장착 피치23.6mil 시리즈 (0.6mm)-
Misumi
26.09.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성