目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
XNBB,XNBC - 旋鈕-直紋型
PRiCi FA
框架部品及配件
拉手·手柄·旋鈕·手輪·鉸鏈·門部件
Powered by
CAD模型選擇
{prici/eee/e13/xnbb.prj},{NB=XNBB4},{LV1=internal thread},{MAT=bakelite},{MAT2=bakelite},{SUR=-},{SUR2=-},{CODE=XNBB},{MYCODE=P_XNBB},{VAR02=4},{AV021=4,5,6,8,10},{VAR04=0},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{FIX99= 0.16,0.15,0.13,0.00},{AF971=XIA LIAO},{AF972=CHE DUAN MIAN},{AF973=DAO JIAO}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
類型
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
D
[mm]
FIX04
H
[mm]
FIX06
h1
[mm]
FIX08
D1
[mm]
XNBB4
XNBB4
內螺紋
膠木
-
XNBB
16
11
3
12
XNBC4-10
XNBC4-10
外螺紋
膠木
-
XNBC
16
11
3
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表