카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
XMHC - Solenoid coil 30 mm Ø9, type XMHC EX ia 32 VDC T6
Pneumax
Process automation technology
Solenoid coils and accessories
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/automazione_di_processo/bobine_a_processo/xmhc.prj},{NB=XMHC},{CI=F},{TT=±10%},{GP=IP65},{CE=DIN43650 A},{W=136 [g]}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CI
Class of insulation
ⁿ/ₐ
TT
Tollerance on voltage
ⁿ/ₐ
GP
IP Rating with connector fitted
ⁿ/ₐ
CE
Electrical connection
ⁿ/ₐ
W
Weight
ⁿ/ₐ
XMHC
F
±10%
IP65
DIN43650 A
136 [g]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
#51#.52.00.36# - Solenoid - Differential
Pneumax
19.02.2024
X300.11.00 - Connector 30mm ATEX DIN43650 A
Pneumax
13.05.2024
Explosion-proof Coil Series H80 for potentially explosive ambients (group I...
Camozzi
16.05.2024
VM610 - solenoid valve
CHANTO AIR HYDRAULICS
17.08.2023
Solenoid Coils - Accessories
Norgren
17.11.2023
XMHB## - Solenoid coil 30 mm Ø9, type XMHB EX ia
Pneumax
19.02.2024
N1-SCD, N1-SX, N1-DCD, N1-DX, N2-SCD, N2-SX, N2-DCD, N2-DX - Nova
Bimba Products
24.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성