카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
XMC## - Solenoid coil 30 mm Ø10, type XMC
Pneumax
Process automation technology
Solenoid coils and accessories
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/automazione_di_processo/bobine_a_processo/xmc.prj},{NB=XMC4.},{T=4},{CI=F},{TT=±10%},{GP=IP65},{CE=DIN43650 A},{W=117 [g]}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CI
Class of insulation
ⁿ/ₐ
TT
Tollerance on voltage
ⁿ/ₐ
GP
IP Rating with connector fitted
ⁿ/ₐ
CE
Electrical connection
ⁿ/ₐ
W
Weight
ⁿ/ₐ
XMC4.
F
±10%
IP65
DIN43650 A
117 [g]
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MC## - Solenoid coil 30 mm Ø10, type MC
Pneumax
19.02.2024
2V SERIES - 2v025
BLCH
17.07.2023
vt - vt307_valve
BLCH
19.07.2023
COILS SIDE 30mm TYPE 4
Metalwork
21.07.2022
XMB## - Solenoid coil 22 mm Ø10, type XMB
Pneumax
19.02.2024
MB## - Solenoid coil 22 mm Ø10, type MB
Pneumax
19.02.2024
XMHB## - Solenoid coil 30 mm Ø9, type XMHB EX ia
Pneumax
19.02.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성