XKDSP - X轴滑台-垂直方向耐中载-换装调整用-简易导向型
Misumi
FA工厂自动化
17_滑台
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/17_stages/xkdsp_asmtab.prj},{NB=XKDSP40},{MAT=5052 Aluminum Alloy},{ST=Black Anodizing},{AC=CB3 - 10 x 4 (Pcs.)},{NO=40},{STG=40x40},{DIST=+/-6},{MR=0.5},{TR=1.5},{AL=19.6 \{2\}},{TARE=100},{A=40},{L=53},{M=3.000},{E=21},{DEP=4.000},{D=32.000},{D2=32},{H=39.000},{H2=16.000},{H3=23.000},{H4=16.000},{H5=16.000},{PPATH=xkdsp_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
STG
白色异丁橡胶
[mm]
DIST
移动量
[mm]
MR
最小读数
[mm]
TR
移动量/旋转
[mm]
AL
关于容许负载
[N{kgf}]
TARE
自重
[g]
XKDSP40
XKDSP40
A5052
黑色阳极氧化处理
CB3 - 10 x 4 (个)
40
40x40
+/-6
0.5
1.5
19.6 {2}
100
XKDSP60
XKDSP60
A5052
黑色阳极氧化处理
CB3 - 10 x 4 (个)
60
60x60
+/-6
0.5
1.5
39.2 {4}
190
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表