카탈로그: Conveyer & Caster
생성됨: 29.10.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Conveyer & Caster
XI - X-treme Elast. (to 1000 lb/ea)
Conveyer & Caster
Albion
Wheels
Powered by
CAD모델 선택
{ccefi/albion/wheels/xi_asmtab.prj},{NB=XI0520112},{PN=XI0520112},{PN1=XI052},{DIA=5},{D=5.0000},{WIDTH=2},{W=2.0000},{CAP=1000},{TYPE=X-treme},{HUB=2-3/16},{H=2.1875},{BORE=1-3/16},{ID=1.1875},{BEARING=3/4},{BEARING1=12},{IDB=0.7500},{WEIGHT=1-1/2},{ROLLER=Roller},{X=1},{ROLLER1=01},{C=2.140},{H1=0.120},{HW=0.000},{PN2=0520112_s},{PNN=XI0520112},{PPATH=xi_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DIA
Wheel Diameter
[인치]
WIDTH
Tread Width
[인치]
CAP
Capacity
[lbs.]
HUB
Hub Length
[인치]
BORE
Bore ID
[인치]
BEARING
Bearing ID
[인치]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
ROLLER
Bearing Type
ⁿ/ₐ
HARD
Hardness
ⁿ/ₐ
TEMPR
Temperature Maximum
ⁿ/ₐ
XI0320112
XI0320112
3-1/4
2
900
2-3/16
1-3/16
3/4
1
Roller
70 Shore A
Up to +180°F
XI0325112
XI0325112
3-1/4
2
900
2-3/16
1-3/16
3/4
1
Delrin
70 Shore A
Up to +180°F
XI0322808
XI0322808
3-1/4
2
900
2-7/16
1-9/16
1/2
1
Precision Ball
70 Shore A
Up to +180°F
XI0420112
XI0420112
4
2
1000
2-3/16
1-3/16
3/4
1
Roller
70 Shore A
Up to +180°F
XI0425112
XI0425112
4
2
1000
2-3/16
1-3/16
3/4
1
Delrin
70 Shore A
Up to +180°F
XI0422808
XI0422808
4
2
1000
2-7/16
1-9/16
1/2
1
Precision Ball
70 Shore A
Up to +180°F
XI0520112
XI0520112
5
2
1000
2-3/16
1-3/16
3/4
1-1/2
Roller
70 Shore A
Up to +180°F
XI0525112
XI0525112
5
2
1000
2-3/16
1-3/16
3/4
1-1/2
Delrin
70 Shore A
Up to +180°F
XI0522808
XI0522808
5
2
1000
2-7/16
1-9/16
1/2
1-1/2
Precision Ball
70 Shore A
Up to +180°F
XI0620112
XI0620112
6
2
1000
2-3/16
1-3/16
3/4
1-3/4
Roller
70 Shore A
Up to +180°F
XI0625112
XI0625112
6
2
1000
2-3/16
1-3/16
3/4
1-3/4
Delrin
70 Shore A
Up to +180°F
XI0622808
XI0622808
6
2
1000
2-7/16
1-9/16
1/2
1-3/4
Precision Ball
70 Shore A
Up to +180°F
XI0820112
XI0820112
8
2
1000
2-3/16
1-3/16
3/4
4
Roller
70 Shore A
Up to +180°F
XI0822808
XI0822808
8
2
1000
2-7/16
1-9/16
1/2
4
Precision Ball
70 Shore A
Up to +180°F
XI0825112
XI0825112
8
2
1000
2-3/16
1-3/16
3/4
4
Delrin
70 Shore A
Up to +180°F
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성