您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
XAX01 07 - 防水平面锁·把手按压转动式·A型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/xax01_07.prj},{NB=XAX03-A110},{CODE=XAX03},{TYPE=bashouanyazhuandongshi A dai},{MAT=SUS304},{SUR=jingxilasipaoguang},{A=110},{A1=18.0},{A2=102},{A3=14.0},{B=34},{B1=26},{B2=22.0},{B3=62},{B4=30},{T=28.0},{T1=5.3},{T2=2.0},{TT=2.0},{E=53},{K=48 du},{DD=3.2},{S=8},{ML=M5-L10},{AA=103},{AA1=14.5},{BB=27},{WEI=0.44},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
A
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
TT
t
[mm]
E
[mm]
K
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
S
[mm]
ML
M-L
ⁿ/ₐ
AA
开孔尺寸a
[mm]
AA1
开孔尺寸a1
[mm]
BB
开孔尺寸b
[mm]
WEI
参考重量
[kg]
XAX01-A92
XAX01
把手按压转动式/A型/带锁芯
锌合金
镀亮光铬
92
16.5
84
12.5
32
24
22.0
62
30
28.3
5.0
2.3
2.3
39
42°
3.2
8
M5-L10
85
12.5
25
0.28
XAX01-A110
XAX01
把手按压转动式/A型/带锁芯
锌合金
镀亮光铬
110
18.0
102
14.0
34
26
22.0
62
30
28.0
5.3
2.0
2.0
53
48°
3.2
8
M5-L10
103
14.5
27
0.39
XAX01-A150
XAX01
把手按压转动式/A型/带锁芯
锌合金
镀亮光铬
150
19.0
140
14.0
38
29
27.3
100
40
31.0
5.5
3.0
3.0
80
48°
4.2
10
M6-L12
141
14.5
30
0.52
XAX01-A170
XAX01
把手按压转动式/A型/带锁芯
锌合金
镀亮光铬
170
26.5
160
21.5
44
31
27.3
100
40
34.2
5.5
3.2
3.0
83
45°
4.2
10
M6-L12
161
22.0
32
0.67
XAX02-A92
XAX02
把手按压转动式/A型/带锁芯
锌合金
镀亚光铬
92
16.5
84
12.5
32
24
22.0
62
30
28.3
5.0
2.3
2.3
39
42°
3.2
8
M5-L10
85
12.5
25
0.28
XAX02-A110
XAX02
把手按压转动式/A型/带锁芯
锌合金
镀亚光铬
110
18.0
102
14.0
34
26
22.0
62
30
28.0
5.3
2.0
2.0
53
48°
3.2
8
M5-L10
103
14.5
27
0.39
XAX02-A150
XAX02
把手按压转动式/A型/带锁芯
锌合金
镀亚光铬
150
19.0
140
14.0
38
29
27.3
100
40
31.0
5.5
3.0
3.0
80
48°
4.2
10
M6-L12
141
14.5
30
0.52
XAX02-A170
XAX02
把手按压转动式/A型/带锁芯
锌合金
镀亚光铬
170
26.5
160
21.5
44
31
27.3
100
40
34.2
5.5
3.2
3.0
83
45°
4.2
10
M6-L12
161
22.0
32
0.67
XAX03-A110
XAX03
把手按压转动式/A型/带锁芯
SUS304
精细拉丝抛光
110
18.0
102
14.0
34
26
22.0
62
30
28.0
5.3
2.0
2.0
53
48°
3.2
8
M5-L10
103
14.5
27
0.44
XAX03-A150
XAX03
把手按压转动式/A型/带锁芯
SUS304
精细拉丝抛光
150
19.0
140
14.0
38
29
27.3
100
40
31.0
5.5
3.0
3.0
80
48°
4.2
10
M6-L12
141
14.5
30
0.65
XAX06-A92
XAX06
把手按压转动式/A型/无锁芯
锌合金
镀亮光铬
92
16.5
84
12.5
32
24
22.0
62
30
28.3
5.0
2.3
2.3
39
42°
3.2
8
M5-L10
85
12.5
25
0.26
XAX06-A110
XAX06
把手按压转动式/A型/无锁芯
锌合金
镀亮光铬
110
18.0
102
14.0
34
26
22.0
62
30
28.0
5.3
2.0
2.0
53
48°
3.2
8
M5-L10
103
14.5
27
0.43
XAX06-A150
XAX06
把手按压转动式/A型/无锁芯
锌合金
镀亮光铬
150
19.0
140
14.0
38
29
27.3
100
40
31.0
5.5
3.0
3.0
80
48°
4.2
10
M6-L12
141
14.5
30
0.54
XAX06-A170
XAX06
把手按压转动式/A型/无锁芯
锌合金
镀亮光铬
170
26.5
160
21.5
44
31
27.3
100
40
34.2
5.5
3.2
3.0
83
45°
4.2
10
M6-L12
161
22.0
32
0.68
XAX07-A92
XAX07
把手按压转动式/A型/无锁芯
锌合金
镀亚光铬
92
16.5
84
12.5
32
24
22.0
62
30
28.3
5.0
2.3
2.3
39
42°
3.2
8
M5-L10
85
12.5
25
0.26
XAX07-A110
XAX07
把手按压转动式/A型/无锁芯
锌合金
镀亚光铬
110
18.0
102
14.0
34
26
22.0
62
30
28.0
5.3
2.0
2.0
53
48°
3.2
8
M5-L10
103
14.5
27
0.43
XAX07-A150
XAX07
把手按压转动式/A型/无锁芯
锌合金
镀亚光铬
150
19.0
140
14.0
38
29
27.3
100
40
31.0
5.5
3.0
3.0
80
48°
4.2
10
M6-L12
141
14.5
30
0.54
XAX07-A170
XAX07
把手按压转动式/A型/无锁芯
锌合金
镀亚光铬
170
26.5
160
21.5
44
31
27.3
100
40
34.2
5.5
3.2
3.0
83
45°
4.2
10
M6-L12
161
22.0
32
0.68
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
XAX51_52 - 薄型防水平面锁·把手按压转动式·A型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XAX21_22 - 防水平面锁·把手按压转动式·C型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HFR91 - 锌合金蝶形铰链 偏置型 平型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
WLE11_14 - 电磁阀 先导式 二位/三位五通 4V100~400系列
怡合达3D电子图库
09.05.2024
VLN02 - 链轮·100系列
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XAX11_16 - 防水平面锁·把手按压转动式·B型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XAX71_72 - 压缩式防水平面锁·把手按压转动式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XAX31 - 防水平面锁·把手拉起转动式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XAX81 - 树脂型防水平面锁·把手拉起转动式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XAX36 - 防水平面锁·把手拉起转动式
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XAV22 - 面板锁
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XAT01_02 - 平面锁
怡合达3D电子图库
09.05.2024
LLT_AFG05 - 精益管系列配件-流利条
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SAD01_22 - 导向轴 直杆型 标准型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表