您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
xac24 - 方形拉手·旋转型·B型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/xac24_asmtab.prj},{NB=XAC24-L88},{CODE=XAC24},{TYPE=Bxing},{MAT=ZDC},{SUR=penshaduluo},{L=88},{V=74},{A=18},{A1=10},{B=53},{C=15},{E=60},{H=29},{H1=32},{H2=23},{T=2.2},{MB=1.8},{CKZL=0.065},{LINK=webxxx},{PPATH=xac24/assem/xac24_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
L
[mm]
V
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
T
[mm]
MB
适用门板厚度
[mm]
CKZL
参考重量(kg/pcs)
ⁿ/ₐ
XAC24-L75
XAC24
B型
ZDC
喷砂镀铬
75
62
15
9
44
13
50
24
27
19
2.0
1.8
0.043
XAC24-L88
XAC24
B型
ZDC
喷砂镀铬
88
74
18
10
53
15
60
29
32
23
2.2
1.8
0.065
XAC24-L100
XAC24
B型
ZDC
喷砂镀铬
100
85
20
12
66
17
73
37
40
29
2.0
1.8
0.089
XAC24-L125
XAC24
B型
ZDC
喷砂镀铬
125
110
25
14
92
21
99
49
52
43
3.0
1.8
0.166
XAC24-L150
XAC24
B型
ZDC
喷砂镀铬
150
132
30
16
110
23
118
57
61
51
3.5
2.3
0.262
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
XAC21_23 - 方形拉手·内装·旋转型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XAB86 - 方形拉手·旋转型·B型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XAM21_27 - 暗式拉手 榻榻米型 外装型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XAF21_46 - 角型拉手·内装型·带垫圈斜拉型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XAC86_88 - 暗式拉手 可折叠型 外装型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XAD05_08 - 暗式拉手·内装·C型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XAQ01 - 压铸拉手·孤型·内装型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XAG30 - 椭圆形拉手 圆角型 内装型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XAC55 - 旋转型拉手 内装型 按钮防尘型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
XAC61 - 暗式拉手·外装·A型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
E-XAC24 - 经济型旋转型拉手
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HFG81_82_86_87 - 不锈钢/碳钢蝶形铰链单页弹簧型·圆孔型·左开型·右开型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
HFS71 - 黄铜蝶形铰链
怡合达3D电子图库
09.05.2024
ENJ01_06 - 平皮带用惰轮·直柱型·L=25~100
怡合达3D电子图库
09.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表