XAB72 - 方形拉手 圆角带盖型 外装型
怡合达3D电子图库
FA工业框体结构部件
J2-拉手/铰链/门部件
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_industrial/j2/xab72.prj},{NB=XAB72-L157},{CODE=XAB72},{TYPE=Rounded corner with cover},{MAT=Polyurethane Reinforced (PUR) (built-in steel core)},{SUR=black},{ATT=Two covers are attached},{L=157},{L1=185},{B=28},{A=25},{H=50},{H1=32},{T=10},{DD1=15},{DD=8},{WEI=0.15},{SCR=Cross recessed round head small screw M5},{LINK=webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理 /颜色
[mm]
ATT
附件
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
A
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
T
[mm]
DD1
d1
[mm]
DD
d
[mm]
WEI
参考重量 (kg/pcs)
ⁿ/ₐ
SCR
推荐螺钉
ⁿ/ₐ
XAB72-L157
XAB72
圆角带盖型
增强聚氨酯(PUR)(内置钢制芯材)
黑色
附2个盖罩
157
185
28
25
50
32
10
15
8
0.15
十字槽圆头小螺钉M5
XAB72-L253
XAB72
圆角带盖型
增强聚氨酯(PUR)(内置钢制芯材)
黑色
附2个盖罩
253
280
28
25
55
37
15
18
8
0.26
十字槽圆头小螺钉M5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表