目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
X3033...型管接头
Camozzi
气动辅助元件
管道接头
316L 不锈钢适配器
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/collegamento/raccordi_accessori/raccordi_accessori_inox/mod_x3033.prj},{NB=X3033 1/4},{MOD=X3033 1/4},{D=G1/4},{D1=M6 x 1},{DX=13.157},{DX1=6.000},{C=22},{H=9.0},{L=35},{M=6.5},{SW=18},{D2=40.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
D
d
ⁿ/ₐ
D1
d1
ⁿ/ₐ
C
[mm]
H
h
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
X3033 1/8
X3033 1/8
G1/8
M5 x 0.8
18
7.5
31
6.5
15
X3033 1/4
X3033 1/4
G1/4
M6 x 1
22
9.0
35
6.5
18
X3033 3/8
X3033 3/8
G3/8
M6 x 1
26
8.0
42
8.0
24
X3033 1/2
X3033 1/2
G1/2
M8 x 1.5
33
12.0
52
9.5
26
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表