피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
WZ-11 - Guide Wheels - V-Groove Wheel
Essentra Components
Bearings & Power Transmission
Bearings & Accessories
Linear Bearings
Linear Wheel Bearings
Guide Wheels - V-Groove Wheel
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_d00000000/l2_d01000000/l3_d01030000/l4_d01030600/p040300/wz-11.prj},{NB=WZ-23},{PN=WZ-23},{AMERSID=1047807},{APACID=-},{EMEAID=-},{WHEELTYPE=Steel Sealed},{SIZE=3},{A=1.800},{B=0.625},{C=0.4724},{D=0.750},{RADIALCAPACITYLB=1326}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
WHEELTYPE
Wheel Type
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
A
A Wheel Diameter
[인치]
B
B Wheel Width
[인치]
C
C Inside Diameter
[인치]
D
D Groove Radius
[인치]
RADIALCAPACITYLB
Radial Capacity Lbs.
[인치]
WZ-11
WZ-11
1047801
-
-
Steel Shieded
1
0.770
0.310
0.1875
0.313
274
WZ-12
WZ-12
1047802
-
-
Steel Shieded
2
1.210
0.437
0.3750
0.500
596
WZ-13
WZ-13
1047803
-
-
Steel Shieded
3
1.800
0.625
0.4724
0.750
1326
WZ-14
WZ-14
1047804
-
-
Steel Shieded
4
2.360
0.750
0.5906
1.000
2191
WZ-21
WZ-21
1047805
-
-
Steel Sealed
1
0.770
0.310
0.1875
0.313
274
WZ-22
WZ-22
1047806
-
-
Steel Sealed
2
1.210
0.437
0.3750
0.500
596
WZ-23
WZ-23
1047807
-
-
Steel Sealed
3
1.800
0.625
0.4724
0.750
1326
WZ-24
WZ-24
1047808
-
-
Steel Sealed
4
2.360
0.750
0.5906
1.000
2191
WZ-90
WZ-90
1047813
-
-
Steel Sealed
4XL
2.970
1.000
0.8661
1.250
3215
WZ-31
WZ-31
1047809
-
-
Stainless Sealed
1
0.770
0.310
0.1875
0.313
274
WZ-32
WZ-32
1047810
-
-
Stainless Sealed
2
1.210
0.437
0.3750
0.500
596
WZ-33
WZ-33
1047811
-
-
Stainless Sealed
3
1.800
0.625
0.4724
0.750
1326
WZ-34
WZ-34
1047812
-
-
Stainless Sealed
4
2.360
0.750
0.5906
1.000
2191
WZ-99
WZ-99
1092001
-
-
Stainless Sealed
4XL
2.970
1.000
0.8661
1.250
3215
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WZ-41 - Linear Guide Bushings
Essentra Components
19.04.2016
WZ-400 - Guide Wheels - V-Groove Wheel w/Stud, Metal
Essentra Components
19.04.2016
WZ-490 - Linear Carriages - CR Series
Essentra Components
19.04.2016
SKF-361T - Linear Carriages - Profile Rail Guide
Essentra Components
19.04.2016
SKF-502T - Linear Carriages - Profile Rail Guide
Essentra Components
19.04.2016
WZ-11 - Guide Wheels - V-Groove Wheel
Reid Supply
22.02.2022
SVT - V-grooved Wheel
Rollenbau
27.09.2017
BVGH, BVGHS, BVGHT - V Guide Systems - 90 Deg. Type Wheels
Misumi
30.06.2021
VW Guide Roller - Guide Rollers
Modern Linear
08.12.2023
Original DualVee Wheel - DualVee Guide Wheel
Bishop-Wisecarver
31.10.2023
Radial Wheel - MadeWell Radial Guide Wheel
Bishop-Wisecarver
31.10.2023
SZV, SZU, SZG - Stainless Steel Deep Groove Bearings
Misumi
30.06.2021
WSS - 配管长型滚轮 60度钢丝绳用型/90度槽钢用型
A&T-3D Gallery
24.04.2024
CBL-910 - Pulley Wheels - Unshielded
Essentra Components
07.08.2014
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성