目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
WXJ11CB,WXJ13CB - 聯軸器-萬向節-單節式
PRiCi FA
旋轉運動部品
聯軸器·萬向節·免鍵襯套
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b11/wxj11cb_asmtab.prj},{NB=WXJ11CB6},{LV1=Round hole type},{MAT=Equivalent to SCR440},{MAT2=SCR440},{SUR=Blackening treatment},{SUR2=fa hei},{ATT=2 fixing pins - 2 retaining rings},{CODE=WXJ11CB},{CODE1=KSSK},{MYCODE=P_WXJ11CB},{VAR02=6},{AV021=6,8,10,12,14,16,18,20,22,25,30},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{AF971=PS1},{AF972=PS2},{AF973=PS3},{PPATH=wxj11cb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
孔型
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
ATT
附件
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
D
[mm]
FIX04
La
[mm]
FIX06
Lb
[mm]
FIX08
C
[mm]
FIX10
H
[mm]
FIX12
P
[mm]
FIX14
b×t
ⁿ/ₐ
FIX16
公稱扭矩
[N*m]
WXJ11CB6
WXJ11CB6
圓孔型
相當於SCR440
發黑處理
2個固定銷-2個擋圈
WXJ11CB
12
31
15.5
9
4.5
3.0
-
5.3
WXJ13CB8
WXJ13CB8
鍵槽圓孔型
相當於SCR440
發黑處理
4個螺釘
WXJ13CB
16
36
18.0
9
4.5
3.5
2x9
12.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表