피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
WW-330 - Spring Washers - Three Wave
Essentra Components
Fasteners
Washers, Spacers & Bushings
Washers
Spring Washers
Spring Washers - Three Wave
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_k00000000/l2_k10000000/l3_k10040000/l4_k10041200/p090936/ww-330.prj},{NB=WW-330},{PN=WW-330},{AMERSID=1104682},{APACID=-},{EMEAID=-},{HOLESIZE=0.31250000},{FINISH=Plain},{A=0.510/ 0.490},{B=0.332/ 0.320},{C=0.065/ 0.035},{D=0.015},{MAXLBS=36.2},{MAXDEFLECTI=0.010},{A@BASESKETCH=0.510},{B@SKETCH4=0.332},{C@SKETCH2PLANE=0.065},{HIDDEN=No}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
HOLESIZE
Hole Size
[인치]
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
A
A Outside Diameter
ⁿ/ₐ
B
B Inside Diameter
ⁿ/ₐ
C
C Inside Thickness
ⁿ/ₐ
D
D Outside Thickness
[인치]
MAXLBS
Maximum Lbs
ⁿ/ₐ
MAXDEFLECTI
Maximum Deflection
[인치]
WW-330
WW-330
1104682
-
-
5/16
Plain
0.510/ 0.490
0.332/ 0.320
0.065/ 0.035
0.015
36.2
0.010
WW-345
WW-345
1104683
-
-
3/8
Plain
0.665/ 0.645
0.395/ 0.385
0.120/ 0.100
0.022
93.8
0.012
WW-350
WW-350
1104684
-
-
5/8
Plain
0.885/ 0.865
0.659/ 0.640
0.135/ 0.115
0.015
25.4
0.031
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MNI-2-2 - Shoulder Washers
Essentra Components
29.07.2014
FB1080A - Shoulder Washers
Essentra Components
29.07.2014
KN-1 - Check Nuts
Essentra Components
23.07.2014
KLI-71300 - Keylocking Thread Inserts
Essentra Components
28.07.2014
WS0010A - Shoulder Washers
Essentra Components
29.07.2014
V-0 - Check Nuts
Essentra Components
23.07.2014
RPH-6901S-12 - Shoulder Screws - Hex Socket
Essentra Components
28.07.2014
DIN 137 A - Wave spring washers
Fabory
13.02.2023
Reference 62517 - curved spring washer - DIN 137 B - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
22.06.2018
DIN 988 - FN 1951 - blank - Shim rings
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
BM31B - Spring washer
HEFA
29.04.2024
07304 - Spring washers DIN 137 B
norelem
30.05.2024
Wave Spring Washer - Wave Spring Washer
Febrotec
16.05.2024
DIN 6796 - Conical spring washers for bolted connections
Fabory
21.04.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성