WLNTA, WLNTAA, WLNTAB, TWLNTA, TWLNTAA, TWLNTAB - 지그용위치결정핀 - 2단타입-선단형상선택-플렌지없음타입-고정나사타입
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/wlnta.prj},{NB=WLNTA10-P12.0-Q10.0-F3-B3},{TSS=},{MAT=},{D=10},{D1=10},{P=12.0},{PALG=[12-20.0/0.1]},{Q=10.0},{QMIN=10},{F=3},{B=3},{A=30},{E=0},{L1=10},{LL1=8},{DD=7},{AS=M6},{ALT1=},{C=2.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
PALG
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
LL1
l1
[mm]
DD
d
[mm]
AS
적용고정나사
ⁿ/ₐ
R
[mm]
WLNTA6-P8.0-Q7.0-F3-B3
WLNTA6-P8.0-Q7.0-F3-B3
열처리경도 35~40HRC
6
0/-0.012
[8.0-12.0/0.1]
8
8
4
M5
3
WLNTA8-P10.0-Q9.0-F3-B3
WLNTA8-P10.0-Q9.0-F3-B3
열처리경도 35~40HRC
8
0/-0.015
[10.0-16.0/0.1]
8
8
5
M5
3
WLNTA10-P12.0-Q10.0-F3-B3
WLNTA10-P12.0-Q10.0-F3-B3
열처리경도 35~40HRC
10
0/-0.015
[12-20.0/0.1]
10
8
7
M6
4
WLNTA10T-P12.0-Q10.0-F3-B...
WLNTA10T-P12.0-Q10.0-F3-B...
열처리경도 35~40HRC
10T
0/-0.015
[12-20.0/0.1]
5
8
7
M6
4
WLNTA12-P14.0-Q13.0-F3-B3
WLNTA12-P14.0-Q13.0-F3-B3
열처리경도 35~40HRC
12
0/-0.018
[14.0-25.0/0.1]
12
10
9
M8
4
WLNTA16-P18.0-Q17.0-F3-B3
WLNTA16-P18.0-Q17.0-F3-B3
열처리경도 35~40HRC
16
0/-0.018
[18.0-32.0/0.1]
12
10
13
M8
7
WLNTA20-P22.0-Q21.0-F3-B3
WLNTA20-P22.0-Q21.0-F3-B3
열처리경도 35~40HRC
20
0/-0.021
[22.0-35.0/0.1]
12
10
17
M8
9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성