WLATA, WLATAA, WLATAB, TWLATA, TWLATAA, TWLATAB - 지그용위치결정핀 - 2단타입-선단형상선택-플랜지 붙이타입-고정나사타입
Misumi
誘명꽣
위치결정핀/지그 부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/14_locating_pins/wlata.prj},{NB=WLATA10-P6.0-Q4.5-F3-B3},{TSS=},{MAT=},{D=10},{D1=10},{P=6.0},{PALG=[6-12.0/0.1]},{Q=4.5},{QMIN=4.5},{F=3},{B=3},{LR=5,8,10,12,15},{L2=10,12,15},{A=30},{E=0},{L1=10},{LL1=8},{H=13},{DD=7},{AS=M6},{RFIX=2.0},{M=M10},{MMAX=10},{MMIN=8.376},{ALT1=},{H1=11},{ALT2=},{ALT3=},{RTC=},{MC1= '4','4', '5','5', '6','6', '8','8'},{C=2.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D 허용공차
[mm]
PALG
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
LL1
l1
[mm]
H
h
[mm]
DD
d
[mm]
AS
적용고정나사
ⁿ/ₐ
R
[mm]
WLATA6-P4.0-Q3.0-F3-B3
WLATA6-P4.0-Q3.0-F3-B3
열처리경도 35~40HRC
6
0/-0.012
[4.0-7.0/0.1]
8
8
9
4
M5
1.5
WLATA8-P4.0-Q3.0-F3-B3
WLATA8-P4.0-Q3.0-F3-B3
열처리경도 35~40HRC
8
0/-0.015
[4.0-9.0/0.1]
8
8
11
5
M5
1.5
WLATA10-P6.0-Q4.5-F3-B3
WLATA10-P6.0-Q4.5-F3-B3
열처리경도 35~40HRC
10
0/-0.015
[6-12.0/0.1]
10
8
13
7
M6
1.5
WLATA10T-P6.0-Q4.5-F3-B3
WLATA10T-P6.0-Q4.5-F3-B3
열처리경도 35~40HRC
10T
0/-0.015
[6-12.0/0.1]
5
8
13
7
M6
1.5
WLATA12-P9.0-Q8.0-F3-B3
WLATA12-P9.0-Q8.0-F3-B3
열처리경도 35~40HRC
12
0/-0.018
[9.0-13.0/0.1]
12
10
15
9
M8
2.0
WLATA16-P11.0-Q10.0-F3-B3
WLATA16-P11.0-Q10.0-F3-B3
열처리경도 35~40HRC
16
0/-0.018
[11.0-16.0/0.1]
12
10
19
13
M8
3.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성