카탈로그: StS Coupling GmbH
생성됨: 18.02.2021
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
StS Coupling GmbH
WKE/H - Elastomer Coupling with split clamping hub
StS Coupling GmbH
Elastomer Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{sts/servo_insert_couplings/wke_h_asmtab.prj},{NB=WKE/H-14-6-6-98},{SIZE=14},{L=35},{A=30},{N=1},{D1=6.0},{D2=6.0},{Z=98},{L1=11},{L2=13},{LO=9.0},{B=34.0},{K=5.00},{H=11.0},{S=M4},{TA=5},{J=0.056},{NMAX=12000},{M=0.02},{SX=4},{DMIN=6},{DMAX=16},{NL=12.000},{PPATH=wke_h_asmtpl.prj},{MAT1=Aluminum},{MAT2=Polyurethan},{CTN=84836080}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
TKN
Torque
[Nm]
L
Total length
[mm]
A
Outside diameter
[mm]
L1
Basic dimension
[mm]
L2
Basic dimension
[mm]
LO
Clamping length
[mm]
B
Interference diameter
[mm]
K
Basic dimension
[mm]
H
Basic dimension
[mm]
S
Screw (ISO 4762)
ⁿ/ₐ
TA
Installation torque per screw
[Nm]
J
Mass moment of inertia
[kg cm^2]
NMAX
max. speed
[1/min]
M
Mass
[kg]
MAT1
Material for hub
ⁿ/ₐ
MAT2
Material for elastomer insert
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
WKE/H-14-6-6-98
14
12.5
35
30
11
13
9.0
34.0
5.00
11.0
M4
5
0.056
12000
0.02
Aluminum
Polyurethane
84836080
WKE/H-19-8-8-98
19
17.0
66
40
25
16
13.4
44.0
6.00
15.0
M5
11
0.380
9500
0.15
Aluminum
Polyurethane
84836080
WKE/H-24-10-10-98
24
60.0
78
55
30
18
21.0
57.0
10.50
20.0
M6
19
1.660
7000
0.35
Aluminum
Polyurethane
84836080
WKE/H-28-15-15-98
28
160.0
90
65
35
20
23.5
70.5
11.00
24.5
M8
42
3.690
6000
0.33
Aluminum
Polyurethane
84836080
WKE/H-38-15-15-98
38
325.0
114
80
45
24
33.0
83.0
15.50
30.0
M8
42
10.400
4700
0.98
Aluminum
Polyurethane
84836080
WKE/H-42-19-19-98
42
450.0
126
95
50
26
35.0
95.0
18.00
35.0
M10
83
59.720
4000
4.15
Steel
Polyurethane
84836020
WKE/H-48-25-25-98
48
525.0
140
105
56
28
32.5
107.5
15.00
40.0
M12
145
98.250
3500
5.60
Steel
Polyurethane
84836020
WKE/H-55-35-35-98
55
685.0
160
120
65
30
48.0
120.0
22.75
42.5
M12
145
214.100
3000
10.80
Steel
Polyurethane
84836020
WKE/H-65-40-40-92
65
900.0
185
135
75
35
56.0
135.0
33.00
43.0
M12
145
401.600
2700
15.90
Steel
Polyurethane
84836020
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성