您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
無開關STR2-M/B-P4-HP1
CKD
二次電池製造工程用 P4※系列
Long life P4-HP1 series
STR2-P4※-HP1
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/p4_series/p4_hp1/str2/without_switch_str2_p4_hp1_asmtab.prj},{NB=STR2-M-16-5P4-HP1 (0)},{BT=M},{BORE=16},{STROKE=5},{PTT=},{OPT=},{POS=0},{A=16},{B=8},{C=43.0},{D=9.5},{E=6 depth 6},{EE=M5},{F=1},{GG=6 depth 6},{H=25},{II=4.3},{JJ=8 spot face depth 4.4},{KK=M5 penetrating},{MM=10},{NN=M5 penetrating},{O=19},{P=52},{Q=45},{R=58},{S=4},{T=21},{WW=M5 depth 6},{AX=24},{BX=26},{DX=8},{FX=8},{Z=0.5},{A1=20},{A2=25},{A3=M4 depth 4},{A4=-},{PPATH=../../../cylinder/guided_cylinder/str2_series/str2-mb/str2_mb_parts/str2_mb_wo_asmtpl.prj},{INFOTEXT=Dimensions}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
TYPE
機種型號
ⁿ/ₐ
BORE
氣缸內徑
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
GG
[mm]
H
[mm]
II
[mm]
JJ
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
LLPLUS
LL+行程
[mm]
LL
[mm]
MM
[mm]
NN
ⁿ/ₐ
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
WW
ⁿ/ₐ
XPLUS
X+行程
[mm]
X
[mm]
AX
[mm]
BXPLUS
BX+行程
[mm]
BX
[mm]
CX
[mm]
DX
[mm]
EXPLUS
EX+行程
[mm]
EX
[mm]
FX
[mm]
Z
[mm]
A1
[mm]
A2PLUS
A2+行程
[mm]
A2
[mm]
A3
ⁿ/ₐ
A4
[mm]
STR2-M-6-5P4-HP1
STR2
6
12
6
24.5
7.5
4深度4
M5
1
4深度4
14
3.4
6.5 沈孔 深度 3.3
M3貫通孔
49
44
4
M3貫通孔
11
34
29
36
3
13
M4 深度5
61
56
20
15
10
14
7
35
30
7
1.0
15
15
10
M3 深度4
-
STR2-M-10-5P4-HP1
STR2
10
14
6
35.0
7.0
4深度4
M5
1
4深度4
20
4.3
8 沈孔 深度 4.4
M4貫通孔
60
55
6
M4貫通孔
13
42
36
44
3
15
M5 深度6
74
69
24
19
14
17
8
43
38
9
1.0
15
25
20
M3 深度3.5
-
STR2-M-16-5P4-HP1
STR2
16
16
8
43.0
9.5
6深度6
M5
1
6深度6
25
4.3
8 沈孔 深度 4.4
M5貫通孔
71
66
10
M5貫通孔
19
52
45
58
4
21
M5 深度6
87
82
24
31
26
16
8
55
50
8
0.5
20
30
25
M4 深度4
-
STR2-M-20-5P4-HP1
STR2
20
20
10
46.0
9.5
6深度6
M5
1
6深度6
28
5.2
9.5 沈孔 深度 5.4
M5貫通孔
80
75
12
M5貫通孔
24
60
50
62
5
27
M6 深度8
100
95
24
38
33
18
9
62
57
9
0.5
20
35
30
M4 深度4
13
STR2-M-25-5P4-HP1
STR2
25
22
12
44.0
10.5
6深度6
M5
1
6深度6
34
6.3
11 沈孔 深度 6.5
M6貫通孔
80
75
14
M6貫通孔
30
70
60
72
6
33
M8 深度8
102
97
24
38
33
18
9
62
57
9
0.5
20
35
30
M5 深度6
18
STR2-M-32-5P4-HP1
STR2
32
22
12
56.0
11.0
6深度6
Rc1/8
1
6深度6
44
6.3
11 沈孔 深度 6.5
M6貫通孔
96
91
16
M6貫通孔
36
94
75
96
6
38
M8 深度8
118
113
24
52
47
20
9
78
73
9
0.5
20
45
40
M5 深度8
24
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表