카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
Without switch MRL2-G(F)-P40
CKD
이차 전지 제조 공정용 P4※시리즈
Cylinders
Rodless cylinders
Magnet rodless cylinder high precision guide MRL2-P4※
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/p4_series/cylinders/rodless_cylinders/mrl2/mrl2_g_wo_p40_asmtab.prj},{NB=MRL2-G-16-100-P40(0)},{TYPE=MRL2-G},{BORE=16},{CUS=},{STROKE=100},{OPT1=},{OPT2=},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{LA=105},{LC=108.2},{A=76},{C=30},{D=32},{LB=93},{LD=64},{LE=5.5},{LF=9.5 spot face depth 5.4},{LG=M6 depth 12},{TB=28},{TD=64},{TE=M5 depth 8},{B=17.0},{E=22.5},{EE=M5 depth 4},{F=2.5},{G=52.5},{H=23.0},{J=15.5},{K=2},{M=6.0},{N=46.5},{P=18.0},{Q=38},{TA=55},{TC=74},{PPATH=../../../../cylinder/rodless_cylinder/mrl2_series/mrl2_g/mrl2_g_parts/mrl2_gw_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BORE
튜브 내경
[mm]
LA
[mm]
LC
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
LB
[mm]
LD
[mm]
LE
[mm]
LF
[mm]
LG
ⁿ/ₐ
TB
[mm]
TD
[mm]
TE
ⁿ/ₐ
B
[mm]
E
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
TA
[mm]
TC
[mm]
MRL2-G-6-50-P40
6
74
80.2
46
20
24
68
40
3.5
-
M4 깊이 6
20
38
M3 깊이 4.5
13.0
15.0
M5 깊이 4
2.0
37.0
9.0
9.5
2
3.0
34.0
7.6
26
40
44
MRL2-G-10-50-P40
10
83
86.2
64
24
26
74
54
4.5
8 자리파기 깊이 4.4
M5 depth 10
20
55
M4 깊이 6
14.0
19.5
M5 깊이 4
2.0
41.5
5.5
11.5
2
4.5
37.0
12.0
34
40
62
MRL2-G-16-100-P40
16
105
108.2
76
30
32
93
64
5.5
9.5 spot face depth 5.4
M6 깊이 12
28
64
M5 depth 8
17.0
22.5
M5 깊이 4
2.5
52.5
23.0
15.5
2
6.0
46.5
18.0
38
55
74
MRL2-G-20-200-P40
20
131
134.2
90
36
38
119
77
6.9
11 자리파기 깊이6.5
M8 depth 12
44
78
M5 depth 8
20.0
25.5
M5 깊이 4
3.0
65.5
28.0
17.0
2
6.0
59.5
23.0
46
74
88
MRL2-G-25N-200-P40
25
136
136.0
108
45
48
122
90
6.9
11 자리파기 깊이6.5
M8 depth 12
40
90
M6 깊이 9
25.5
30.0
Rc1/8
3.0
68.0
29.0
20.0
3
7.0
61.0
28.0
50
70
101
MRL2-G-32N-200-P40
32
144
144.0
126
53
56
130
108
6.9
11 자리파기 깊이6.5
M8 depth 12
40
104
M6 깊이 9
29.5
30.0
Rc1/8
3.0
72.0
37.0
20.0
3
7.0
65.0
35.0
60
78
119
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성