카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
With switch SCM-W4-FP1 - 복동 탠덤형 스위치 부착
CKD
식품 제조 공정용 FP※시리즈
FP1
슈퍼 마이크로 실린더 SCM-FP1
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/fp_series/fp1/scm/scm_w4_ws_asmtab.prj},{NB=SCM-W4-00-32D-25-T0H-R-FP1 (0)},{BORE=32},{A=22},{B=17},{C=19.5},{D=38},{GH=17},{GR=19},{J=18},{LL=141},{MB=10},{MC=36},{MM=12},{MN=10},{MO=5.5},{QA=12},{QB=10},{QC=21},{QD=7},{QE=61},{SD=20.0},{T=6},{WF=18},{X=183},{XF=40},{BBX=31.5},{BDX=35},{SX=37.7},{PX=25.5},{GBX=25.0},{P1XX=25.6},{P2X=27.6},{P3X=16.5},{GCX=2.5},{GDX=5.5},{TYPE=SCM-W4},{CUS=D: Both sides rubber cushioned},{INFOTEXT=Dimensions},{DA=M5 depth 7.5},{EE=Rc1/8},{KK=M10 x 1.25},{MA=11},{MD=M8},{LX=(stroke length/3) + 19},{PTX=(30°)},{MS=00},{PTT=},{STROKE=25},{SWM=T0},{LWD=H},{LWL=},{SWP=R},{SIM=},{OPTBLWS=},{OPTRAIL=},{OPTPRM=},{OPTCOPPTFE=},{ACC1=},{ACC2=},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYPE
형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
CUS
쿠션
ⁿ/ₐ
SCM-W4-00-20D-25-T0H-R-FP...
SCM-W4
20
D: 양측 고무 쿠션
SCM-W4-00-25D-25-T0H-R-FP...
SCM-W4
25
D: 양측 고무 쿠션
SCM-W4-00-32D-25-T0H-R-FP...
SCM-W4
32
D: 양측 고무 쿠션
SCM-W4-00-40D-25-T0H-R-FP...
SCM-W4
40
D: 양측 고무 쿠션
SCM-W4-00-50D-25-T0H-R-FP...
SCM-W4
50
D: 양측 고무 쿠션
SCM-W4-00-63D-25-T0H-R-FP...
SCM-W4
63
D: 양측 고무 쿠션
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성