피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
한국어
품질보증 정보
카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
With switch MRL2-G(F)-P40
CKD
이차 전지 제조 공정용 P4※시리즈
Cylinders
Rodless cylinders
Magnet rodless cylinder high precision guide MRL2-P4※
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/p4_series/cylinders/rodless_cylinders/mrl2/mrl2_g_ws_p40_asmtab.prj},{NB=MRL2-GL-16-100-SW11-R-P40(0)},{TYPE=MRL2-G},{BORE=16},{CUS=},{STROKE=100},{SWT=SW11},{SWP=R},{OPT1=},{OPT2=},{OPT3=},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{LA=105},{LC=108.2},{A=76},{C=30},{D=32},{LB=93},{LD=64},{LE=5.5},{LF=9.5 spot face depth 5.4},{LG=M6 depth 12},{TB=28},{TD=64},{TE=M5 depth 8},{B=17.0},{E=22.5},{EE=M5 depth 4},{F=2.5},{G=52.5},{H=23.0},{J=15.5},{K=2},{M=6.0},{N=46.5},{P=18.0},{Q=38},{TA=55},{TC=74},{AA=87.0},{BB=78},{CC=38},{DD=9.0},{EE1=4},{FF=8.5},{GG=17.3},{HH=23.0},{JJ=15.5},{AAA=87},{DDD=9},{GGG=27.5},{HHH=23},{III=5.0},{JJJ=M5 depth 4},{PPATH=../../../../cylinder/rodless_cylinder/mrl2_series/mrl2_g/mrl2_g_parts/mrl2_gw_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BORE
튜브 내경
[mm]
LA
[mm]
LC
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
LB
[mm]
LD
[mm]
LE
[mm]
LF
[mm]
LG
ⁿ/ₐ
TB
[mm]
TD
[mm]
TE
ⁿ/ₐ
B
[mm]
E
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
TA
[mm]
TC
[mm]
A1
[mm]
B1
[mm]
C1
[mm]
D1
[mm]
E1
[mm]
F1
[mm]
G1
[mm]
H1
[mm]
J1
[mm]
A2
[mm]
D2
[mm]
G2
[mm]
H2
[mm]
I2
[mm]
J2
ⁿ/ₐ
MRL2-GL-6-50-SW11-R-P40
6
74
80.2
46
20
24
68
40
3.5
-
M4 깊이 6
20
38
M3 깊이 4.5
13.0
15.0
M5 깊이 4
2.0
37.0
9.0
9.5
2
3.0
34.0
7.6
26
40
44
56.5
48
23
0
0
0
0
9
9.5
-
-
-
-
-
-
MRL2-GL-10-50-SW11-R-P40
10
83
86.2
64
24
26
74
54
4.5
8 자리파기 깊이 4.4
M5 depth 10
20
55
M4 깊이 6
14.0
19.5
M5 깊이 4
2.0
41.5
5.5
11.5
2
4.5
37.0
12.0
34
40
62
75
66
32
0
0
0
0
5.5
11.5
-
-
-
-
-
-
MRL2-GL-16-100-SW11-R-P40
16
105
108.2
76
30
32
93
64
5.5
9.5 spot face depth 5.4
M6 깊이 12
28
64
M5 depth 8
17.0
22.5
M5 깊이 4
2.5
52.5
23.0
15.5
2
6.0
46.5
18.0
38
55
74
87
78
38
9
4
8.5
17.3
23
15.5
-
-
-
-
-
-
MRL2-GL-20-200-SW11-R-P40
20
131
134.2
90
36
38
119
77
6.9
11 자리파기 깊이6.5
M8 depth 12
44
78
M5 depth 8
20.0
25.5
M5 깊이 4
3.0
65.5
28.0
17.0
2
6.0
59.5
23.0
46
74
88
101
92
45
9
9
13.5
22.3
28
17
-
-
-
-
-
-
MRL2-GL-25N-200-SW11-R-P4...
25
136
136.0
108
45
48
122
90
6.9
11 자리파기 깊이6.5
M8 depth 12
40
90
M6 깊이 9
25.5
30.0
Rc1/8
3.0
68.0
29.0
20.0
3
7.0
61.0
28.0
50
70
101
116.7
108
54
8.7
2
7.5
21
29
20
-
-
-
-
-
-
MRL2-GL-32N-200-SW11-R-P4...
32
144
144.0
126
53
56
130
108
6.9
11 자리파기 깊이6.5
M8 depth 12
40
104
M6 깊이 9
29.5
30.0
Rc1/8
3.0
72.0
37.0
20.0
3
7.0
65.0
35.0
60
78
119
134.7
126
63
8.7
10
15.5
29
37
20
-
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RMT - Rodless magnetic cylinder
AirTAC
21.07.2022
Without switch MRL2-W(F)
CKD
13.07.2023
Without switch MRL2-G(F)-P40
CKD
02.09.2021
With switch MRL2-G(F)-P4
CKD
02.09.2021
With switch MRL2-W(F)
CKD
13.07.2023
With switch MRL2-G(F)
CKD
13.07.2023
With switch MRL2-W(F)-P40
CKD
02.09.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성