카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
With switch MRL2-G(F)-P4
CKD
이차 전지 제조 공정용 P4※시리즈
Cylinders
Rodless cylinders
Magnet rodless cylinder high precision guide MRL2-P4※
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/p4_series/cylinders/rodless_cylinders/mrl2/mrl2_g_ws_asmtab.prj},{NB=MRL2-GL-16-100-SW11-R-P4(0)},{TYPE=MRL2-G},{BORE=16},{CUS=},{STROKE=100},{SWT=SW11},{SWP=R},{OPT1=},{OPT2=},{OPT3=},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{LA=105},{LC=108.2},{A=76},{C=30},{D=32},{LB=93},{LD=64},{LE=5.5},{LF=9.5 spot face depth 5.4},{LG=M6 depth 12},{TB=28},{TD=64},{TE=M5 depth 8},{B=17.0},{E=22.5},{EE=M5 depth 4},{F=2.5},{G=52.5},{H=23.0},{J=15.5},{K=2},{M=6.0},{N=46.5},{P=18.0},{Q=38},{TA=55},{TC=74},{AA=87.0},{BB=78},{CC=38},{DD=9.0},{EE1=4},{FF=8.5},{GG=17.3},{HH=23.0},{JJ=15.5},{AAA=87},{DDD=9},{GGG=27.5},{HHH=23},{III=5.0},{JJJ=M5 depth 4},{PPATH=../../../../cylinder/rodless_cylinder/mrl2_series/mrl2_g/mrl2_g_parts/mrl2_gw_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BORE
튜브 내경
[mm]
LA
[mm]
LC
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
LB
[mm]
LD
[mm]
LE
[mm]
LF
[mm]
LG
ⁿ/ₐ
TB
[mm]
TD
[mm]
TE
ⁿ/ₐ
B
[mm]
E
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
TA
[mm]
TC
[mm]
A1
[mm]
B1
[mm]
C1
[mm]
D1
[mm]
E1
[mm]
F1
[mm]
G1
[mm]
H1
[mm]
J1
[mm]
A2
[mm]
D2
[mm]
G2
[mm]
H2
[mm]
I2
[mm]
J2
ⁿ/ₐ
MRL2-GL-6-50-SW11-R-P4
6
74
80.2
46
20
24
68
40
3.5
-
M4 depth 6
20
38
M3 depth 4.5
13.0
15.0
M5 depth 4
2.0
37.0
9.0
9.5
2
3.0
34.0
7.6
26
40
44
56.5
48
23
0
0
0
0
9
9.5
-
-
-
-
-
-
MRL2-GL-10-50-SW11-R-P4
10
83
86.2
64
24
26
74
54
4.5
8 spot face depth 4.4
M5 depth 10
20
55
M4 depth 6
14.0
19.5
M5 depth 4
2.0
41.5
5.5
11.5
2
4.5
37.0
12.0
34
40
62
75
66
32
0
0
0
0
5.5
11.5
-
-
-
-
-
-
MRL2-GL-16-100-SW11-R-P4
16
105
108.2
76
30
32
93
64
5.5
9.5 자리파기 깊이 5.4
M6 depth 12
28
64
M5 depth 8
17.0
22.5
M5 depth 4
2.5
52.5
23.0
15.5
2
6.0
46.5
18.0
38
55
74
87
78
38
9
4
8.5
17.3
23
15.5
-
-
-
-
-
-
MRL2-GL-20-200-SW11-R-P4
20
131
134.2
90
36
38
119
77
6.9
11 spot face depth 6.5
M8 depth 12
44
78
M5 depth 8
20.0
25.5
M5 depth 4
3.0
65.5
28.0
17.0
2
6.0
59.5
23.0
46
74
88
101
92
45
9
9
13.5
22.3
28
17
-
-
-
-
-
-
MRL2-GL-25N-200-SW11-R-P4
25
136
136.0
108
45
48
122
90
6.9
11 spot face depth 6.5
M8 depth 12
40
90
M6 depth 9
25.5
30.0
Rc1/8
3.0
68.0
29.0
20.0
3
7.0
61.0
28.0
50
70
101
116.7
108
54
8.7
2
7.5
21
29
20
-
-
-
-
-
-
MRL2-GL-32N-200-SW11-R-P4
32
144
144.0
126
53
56
130
108
6.9
11 spot face depth 6.5
M8 depth 12
40
104
M6 depth 9
29.5
30.0
Rc1/8
3.0
72.0
37.0
20.0
3
7.0
65.0
35.0
60
78
119
134.7
126
63
8.7
10
15.5
29
37
20
-
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성