您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
附開關 LSH-A-HP1 - 線性滑台夾爪缸
CKD
夾爪・夾頭
平行夾爪缸
線性滑台夾爪缸 LSH-HP1
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/hand/parallel_hand/lsh_series/lshl_a_ws_asmtab.prj},{NB=LSH-A16D1N-F2S-R-HP1(14.9)},{MODEL=LSH},{TYPE=A : Standard (without cover)},{BS=16 : Ø16},{OT=D},{F=1},{PFH=N},{SWM=F2S},{SLD=},{LWL=},{SWP=R},{POS=14.9},{INFOTEXT=Product Info},{BSX=16},{X1=14.9},{X2=20.9},{PPATH=lsh_parts/lsh_a_asmtpl.prj},{X11=1.4},{X22=7.4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
機種型號
ⁿ/ₐ
TYPE
橡膠蓋
ⁿ/ₐ
BS
氣缸內徑
[mm]
LSH-A06D1N-F2S-R-HP1
LSH
A:無橡膠蓋
06 : Ø6
LSH-A10D1N-F2S-R-HP1
LSH
A:無橡膠蓋
10 : Ø10
LSH-A16D1N-F2S-R-HP1
LSH
A:無橡膠蓋
16 : Ø16
LSH-A20D1N-F2S-R-HP1
LSH
A:無橡膠蓋
20 : Ø20
LSH-A25D1N-F2S-R-HP1
LSH
A:無橡膠蓋
25 : Ø25
LSH-A32D1N-F2S-R-HP1
LSH
A:無橡膠蓋
32 : Ø32
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
附開關 LSHL-A-HP1 - 線性滑台夾爪缸
CKD
12.07.2023
無開關 LSH-A-HP1 - 線性滑台夾爪缸
CKD
12.07.2023
スイッチ付LSH
CKD
13.07.2023
附開關 LSH-G/F-HP1 - 線性滑台夾爪缸
CKD
12.07.2023
W1000/W2000/W3000/W4000/W8000-W
CKD
13.07.2023
附開關 STG-M/B
CKD
13.07.2023
With switch SSD2-L-HP1 - 複動單側活塞桿型
CKD
02.09.2021
無開關 LSHL-A-HP1 - 線性滑台夾爪缸
CKD
12.07.2023
X6305A
MACHINE ENGINEERING CORPORATION
27.04.2023
無開關 LSH-G/F-HP1 - 線性滑台夾爪缸
CKD
12.07.2023
スイッチ付 HLF2
CKD
13.07.2023
DHWC - angle gripper
Festo
22.08.2023
IXA -4NNN3015
IAI
22.12.2021
HAP-1C
CKD
13.07.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表