카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
With scraper LML-G
CKD
공압 실린더
브레이크 부착・록 부착 실린더
리니어 가이드 로크 LML
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/brake_cylinder/lml_series/lml_g.prj},{NB=LML-G-SR15W},{TYPE=LML: Linear lock guide (for THK)},{ORT=SR},{ORTAUT=},{ORW=15},{OUT=W},{P=},{MR=},{INFOTEXT=Product Info },{VER=1},{J=M5},{K=8},{L=16},{N=19},{R=Rc1/8}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
Q
[mm]
R
ⁿ/ₐ
S
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
T
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
AA
[mm]
AB
[mm]
LML-G-SR15W
LML: 리니어 가이드 로크(대응 가이드:TH...
77
30
55
15
21.0
13.0
11.5
6.0
M4 depth 5
M5
8
16
2.0
19
0.5
11.5
Rc1/8
6
4
5
91
97
6.0
8.5
4.5
12.0
6
LML-G-ME15
LML: 리니어 가이드 로크(대응 가이드:일본...
77
30
55
15
21.0
13.0
11.5
6.0
M4 depth 5
M5
8
16
2.0
19
0.5
11.5
Rc1/8
6
4
5
91
97
6.0
8.5
4.5
12.0
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성