피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
WMD - T-Angle Connector Clamps, Aluminum, with screw, stainless steel
Inocon
1 Connecting
1B Tube clamps
WMD
Powered by
CAD모델 선택
{inocon/1_verbinden/1b_rohrklemmverbinder/wmd/gn_195_2.prj},{NB=Winkel-Klemmverbinder WMD-V35-60-2-8},{PARTNUMBER=WMD-V35-60-2-8},{FORMVIS=S1},{FORMX= '1', 'D1','2', 'S1'},{D=-},{D11=35},{S=V35},{S11=35},{D2=M8},{NDM=8},{K=60},{L1=203},{L2=79},{L3=59},{M=101.5},{Z=M8-50},{L4=63 | 78},{OB=blank},{WEIGHT=1.0700},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOIN=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
INOCON PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D
Bore
ⁿ/ₐ
S
Square
ⁿ/ₐ
K
Clamping length
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
M
[mm]
Z
Screw locations
ⁿ/ₐ
L4
Clamping lever
[mm]
OB
Finish
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
T-angle connector clamp W...
WMD-B20-50-2-8
B20
-
50
172
68
46
86.0
M8-35
63 | 78
blank
0.6000
76090000
YES
T-angle connector clamp W...
WMD-B20-50-2-2
B20
-
50
172
68
46
86.0
M8-35
63 | 78
black
0.6000
76090000
YES
T-angle connector clamp W...
WMD-V20-50-2-8
-
V20
50
172
68
46
86.0
M8-35
63 | 78
blank
0.6000
76090000
YES
T-angle connector clamp W...
WMD-V20-50-2-2
-
V20
50
172
68
46
86.0
M8-35
63 | 78
black
0.5800
76090000
YES
T-angle connector clamp W...
WMD-B25-50-2-8
B25
-
50
172
68
46
86.0
M8-35
63 | 78
blank
0.5850
76090000
YES
T-angle connector clamp W...
WMD-B25-50-2-2
B25
-
50
172
68
46
86.0
M8-35
63 | 78
black
0.5850
76090000
YES
T-angle connector clamp W...
WMD-V25-50-2-8
-
V25
50
172
68
46
86.0
M8-35
63 | 78
blank
0.5650
76090000
YES
T-angle connector clamp W...
WMD-V25-50-2-2
-
V25
50
172
68
46
86.0
M8-35
63 | 78
black
0.5650
76090000
YES
T-angle connector clamp W...
WMD-B30-50-2-8
B30
-
50
172
68
46
86.0
M8-35
63 | 78
blank
0.5450
76090000
YES
T-angle connector clamp W...
WMD-B30-50-2-2
B30
-
50
172
68
46
86.0
M8-35
63 | 78
black
0.5450
76090000
YES
T-angle connector clamp W...
WMD-V30-50-2-8
-
V30
50
172
68
46
86.0
M8-35
63 | 78
blank
0.5300
76090000
YES
T-angle connector clamp W...
WMD-V30-50-2-2
-
V30
50
172
68
46
86.0
M8-35
63 | 78
black
0.5300
76090000
YES
T-angle connector clamp W...
WMD-B30-60-2-8
B30
-
60
203
79
59
101.5
M8-50
63 | 78
blank
1.1550
76090000
YES
T-angle connector clamp W...
WMD-B30-60-2-2
B30
-
60
203
79
59
101.5
M8-50
63 | 78
black
1.1570
76090000
YES
T-angle connector clamp W...
WMD-V30-60-2-8
-
V30
60
203
79
59
101.5
M8-50
63 | 78
blank
1.1450
76090000
YES
T-angle connector clamp W...
WMD-V30-60-2-2
-
V30
60
203
79
59
101.5
M8-50
63 | 78
black
1.1450
76090000
YES
T-angle connector clamp W...
WMD-B32-60-2-8
B32
-
60
203
79
59
101.5
M8-50
63 | 78
blank
1.1550
76090000
YES
T-angle connector clamp W...
WMD-B32-60-2-2
B32
-
60
203
79
59
101.5
M8-50
63 | 78
black
1.1550
76090000
YES
T-angle connector clamp W...
WMD-B35-60-2-8
B35
-
60
203
79
59
101.5
M8-50
63 | 78
blank
1.1300
76090000
YES
T-angle connector clamp W...
WMD-B35-60-2-2
B35
-
60
203
79
59
101.5
M8-50
63 | 78
black
1.1310
76090000
YES
T-angle connector clamp W...
WMD-V35-60-2-8
-
V35
60
203
79
59
101.5
M8-50
63 | 78
blank
1.0700
76090000
YES
T-angle connector clamp W...
WMD-V35-60-2-2
-
V35
60
203
79
59
101.5
M8-50
63 | 78
black
1.0710
76090000
YES
T-angle connector clamp W...
WMD-B40-60-2-8
B40
-
60
203
79
59
101.5
M8-50
63 | 78
blank
1.0600
76090000
YES
T-angle connector clamp W...
WMD-B40-60-2-2
B40
-
60
203
79
59
101.5
M8-50
63 | 78
black
1.0590
76090000
YES
T-angle connector clamp W...
WMD-V40-60-2-8
-
V40
60
203
79
59
101.5
M8-50
63 | 78
blank
0.9750
76090000
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성