피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
WIF11 - Fixed seat · L-type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D4-Pneumatic accessories
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d4/wif11.prj},{NB=WIF11-D13},{CODE=WIF11},{TYPE=L type},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{HRD=43-48HRC},{SUR=Hard chrome},{D=13},{DTOL=0/-0.1},{S=17},{H=30},{D1=14},{D1TOL=+0.1/0},{T=6},{L=32},{W=22},{AA=10},{P=20},{A=14},{DD=6.5},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT1
Material
ⁿ/ₐ
MAT2
Material
ⁿ/ₐ
HRD
hardness
ⁿ/ₐ
SUR
Surface treatment
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D tolerance
[mm]
S
[mm]
H
[mm]
D1
[mm]
D1TOL
D1 tolerance
[mm]
T
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
AA
a
[mm]
P
[mm]
A
[mm]
DD
d
[mm]
WIF11-D7
WIF11
L type
45
S45C
43-48HRC
Hard chrome plating
7
0/-0.1
10
20
8
+0.1/0
6
19
22
6
10
14
4.5
WIF11-D8
WIF11
L type
45
S45C
43-48HRC
Hard chrome plating
8
0/-0.1
12
25
9
+0.1/0
6
22
22
7
12
14
5.5
WIF11-D10
WIF11
L type
45
S45C
43-48HRC
Hard chrome plating
10
0/-0.1
14
25
11
+0.1/0
6
25
22
8
14
14
5.5
WIF11-D13
WIF11
L type
45
S45C
43-48HRC
Hard chrome plating
13
0/-0.1
17
30
14
+0.1/0
6
32
22
10
20
14
6.5
WIF11-D16
WIF11
L type
45
S45C
43-48HRC
Hard chrome plating
16
0/-0.1
21
30
18
+0.1/0
8
38
32
12
26
20
6.5
WIF11-D18
WIF11
L type
45
S45C
43-48HRC
Hard chrome plating
18
0/-0.1
23
35
20
+0.1/0
8
50
32
14
34
20
9.0
WIF11-D21
WIF11
L type
45
S45C
43-48HRC
Hard chrome plating
21
0/-0.1
26
40
23
+0.1/0
10
50
40
15
34
25
9.0
WIF11-D25
WIF11
L type
45
S45C
43-48HRC
Hard chrome plating
25
0/-0.1
30
45
27
+0.1/0
10
60
40
19
40
25
11.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WHC31 - Floating joint, internal thread type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
WIB11 - Mounting metal parts for thin cylinder, type T
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
WHC01 - Floating joint, external thread type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
WIF41_42 - Fixed seat¡¤side mounted¡¤economical type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
WHC61 - Floating joint, round head internal thread type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
WIF51_71 - Fixed seat¡¤top mounted¡¤step type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ACQ ASQ ATQ - Compact Cylinder
AirTAC
21.07.2022
WHC11 - Floating joint, external thread type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
BMF01_21 - Magnet with base ¡¤ bolt fixed type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
WHD71 - Floating Joint
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
WJM01_02 - Mounting base for shock absorber rectangular
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
WHB01 - Floating Joint - Eccentric
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
WHC91 - Floating joint¡¤extended rod internal thread type
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
WIH71_72 - Joint¡¤fixed type¡¤binaural
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성