WI 180TU - High efficiency water-to-water heat pump for indoor installation. 180 kW heat output.
Glen Dimplex
Heat Pump System Water
Powered by
CAD모델 선택
{dimplex/heat_pump_system_water/wi_180tu.prj},{NB=WI 180TU-371540(architecture200)},{TYP=WI 180TU},{ARTNR=371540},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=200},{HST=34.7},{PLHS=28000},{TTH=R},{HC='2 ½},{HWT=30.8},{PLHWT=25000},{CV='3/PE ~400 V, 50 Hz},{NC=57.9},{GW=824},{INFO=Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
TYP
Order reference
ⁿ/ₐ
ARTNR
Article Number
ⁿ/ₐ
HST
Heat source throughput
[m3/h]
PLHS
Pressure loss heat source
ⁿ/ₐ
TTH
Thread type heating
ⁿ/ₐ
HC
Heating connection
[인치]
HWT
Heating water throughput
[m3/h]
PLHWT
Pressure loss heating water throughput
[Pa]
CV
Connection voltage
ⁿ/ₐ
NC
Nominal current B0 / W35
[A]
GW
Gross weight
[kg]
WI 180TU-371540
WI 180TU
371540
34.7
28000
R
'2 ½
30.8
25000
'3/PE ~400 V, 50 Hz
57.9
824
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WI 35TU - High efficiency water-to-water heat pump for indoor installation....
Glen Dimplex
20.12.2021
WI 45TU - High efficiency water-to-water heat pump for indoor installation....
Glen Dimplex
20.12.2021
WI 18TU - High efficiency water-to-water heat pump for indoor installation....
Glen Dimplex
20.12.2021
WI 65TU - High efficiency water-to-water heat pump for indoor installation....
Glen Dimplex
20.12.2021
WI 22TU - High efficiency water-to-water heat pump for indoor installation....
Glen Dimplex
20.12.2021
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성