您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
WGN91 - 磁耦合无杆气缸.滑尺型.滑动轴承
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D2-气缸
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d2/wgn91.prj},{NB=WGN91-15-50},{D=16.6},{DD=12},{A=7.5},{B=9.5},{C=5.0},{HT=21},{G=6.5},{GP=52},{H=40},{HA=29.0},{HG=13},{HP=39},{HS=15.0},{T=12.5},{J1=6},{K1=9.5},{L=60},{LD=5.6},{M=8},{MM1=5},{NN1=8},{PP=1.0},{K=12},{N=7.5},{P1=5.000},{PA=30},{PB=50},{PW=75},{QW=30},{Q=75},{S=62},{TT=22.5},{Z=97},{W=72},{CODE=WGN91},{TYPE1=huachixing},{TYPE2=huadongzhoucheng},{DZXS=shuangzuoyong},{KGDG=daikaiguandaogui},{GJ=15},{CXBCL=137.3},{CXBCLXYYL=0.79},{XCPOOL=50,100,150,200,250,300,350,400,450,500},{HCXS=liangcexiangjiaohuanchong},{JGLW=M5},{SYLT=kongqi},{ZGSYYL=0.7},{ZDSYYL=0.18},{GZWD=0-60},{HSSYSD=50-400},{GY=buxuyao},{AZFX=wuxianzhi},{JK=M6*9.5},{MM=M5},{NN=M8*1.0},{P=M5},{XC=50}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE1
类型1
ⁿ/ₐ
TYPE2
类型1
ⁿ/ₐ
DZXS
动作形式
ⁿ/ₐ
KGDG
开关导轨
ⁿ/ₐ
GJ
缸径
ⁿ/ₐ
CXBCL
磁性保持力(N)
ⁿ/ₐ
CXBCLXYYL
磁性保持力相应的压力(MPa)
ⁿ/ₐ
HCXS
缓冲形式
ⁿ/ₐ
JGLW
接管螺纹
ⁿ/ₐ
SYLT
使用流体
ⁿ/ₐ
ZGSYYL
最高使用压力MPa
ⁿ/ₐ
ZDSYYL
最低使用压力MPa
ⁿ/ₐ
GZWD
ⁿ/ₐ
HSSYSD
活塞使用速度mm/s
ⁿ/ₐ
GY
给油
ⁿ/ₐ
AZFX
安装方向
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
HT
[mm]
G
[mm]
GP
[mm]
H
[mm]
HA
[mm]
HG
[mm]
HP
[mm]
HS
[mm]
T
[mm]
JK
J*K
ⁿ/ₐ
L
[mm]
LD
[mm]
M
[mm]
MM
ⁿ/ₐ
NN
ⁿ/ₐ
N
[mm]
P
ⁿ/ₐ
PA
[mm]
PB
[mm]
PW
[mm]
QW
[mm]
Q
[mm]
S
[mm]
TT
[mm]
Z
[mm]
W
[mm]
WGN91-6-50
WGN91
滑尺型
滑动轴承
双作用
带开关导轨
6
19.6
0.7
两侧橡胶缓冲
M5
空气
0.7
0.18
0~60
50-400
不需要
无限制
7.6
8
6.0
6.5
3.0
17
5.0
32
27
19.0
8
26
8.0
10.0
M4*6.5
40
3.5
6
M4
M8*1.0
10.0
M5
25
25
50
16
52
42
16.0
68
46
WGN91-10-50
WGN91
滑尺型
滑动轴承
双作用
带开关导轨
10
53.9
0.7
两侧橡胶缓冲
M5
空气
0.7
0.18
0~60
50-400
不需要
无限制
12.0
10
7.5
8.0
4.0
18
6.5
40
34
25.5
12
33
14.0
12.5
M5*9.5
45
4.3
6
M4
M8*1.0
9.5
M5
25
38
60
24
60
47
20.5
80
58
WGN91-15-50
WGN91
滑尺型
滑动轴承
双作用
带开关导轨
15
137.3
0.79
两侧橡胶缓冲
M5
空气
0.7
0.18
0~60
50-400
不需要
无限制
16.6
12
7.5
9.5
5.0
21
6.5
52
40
29.0
13
39
15.0
12.5
M6*9.5
60
5.6
8
M5
M8*1.0
7.5
M5
30
50
75
30
75
62
22.5
97
72
WGN91-20-100
WGN91
滑尺型
滑动轴承
双作用
带开关导轨
20
231
0.76
两侧橡胶缓冲
Rc1/8
空气
0.7
0.18
0~60
50-400
不需要
无限制
21.6
16
10.0
9.5
9.5
20
8.5
62
46
36.0
17
45
25.5
16.5
M6*9.5
70
5.6
10
M6
M10*1.0
9.5
Rc1/8
40
70
90
38
90
73
25.5
115
87
WGN91-25-100
WGN91
滑尺型
滑动轴承
双作用
带开关导轨
25
362.8
0.75
两侧橡胶缓冲
Rc1/8
空气
0.7
0.18
0~60
50-400
不需要
无限制
26.4
16
10.0
11.0
9.5
20
8.5
70
54
40.0
20
53
23.0
16.5
M8*10
70
7.0
10
M6
M14*1.5
11.0
Rc1/8
40
70
100
42
90
73
25.5
115
97
WGN91-32-100
WGN91
滑尺型
滑动轴承
双作用
带开关导轨
32
588.4
0.74
两侧橡胶缓冲
Rc1/8
空气
0.7
0.18
0~60
50-400
不需要
无限制
33.6
20
12.5
14.0
11.0
24
9.5
86
66
46.0
24
64
27.0
18.5
M10*15
85
8.7
12
M8
M20*1.5
11.5
Rc1/8
40
75
122
50
110
91
28.5
138
119
WGN91-40-100
WGN91
滑尺型
滑动轴承
双作用
带开关导轨
40
921.8
0.75
两侧橡胶缓冲
Rc1/4
空气
0.7
0.18
0~60
50-400
不需要
无限制
41.6
25
12.5
14.0
14.0
25
10.5
104
76
57.0
25
74
30.0
20.5
M10*15
95
8.7
12
M8
M20*1.5
10.5
Rc1/4
65
105
145
64
120
99
35.5
155
142
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WGN86 - 磁耦合无杆气缸.直接安装型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WGN96 - 磁耦合无杆气缸.滑尺型.滚珠直线轴承
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WGU02 - 导杆薄型气缸·缸径12~80
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WHA03 - 气动滑台/十字滚柱导轨
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WGW01 - 双联气缸·缸径6~32
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WGN81 - 磁耦合无杆气缸.基本型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WGN31 - 中型标准气缸 缸径32~100 无拉杆式·无磁石/带磁石
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WGY01 - 平行开闭型气爪
怡合达3D电子图库
20.06.2024
XZM51 - 经济型·全铜球阀
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WHA13 - 气动滑台
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WGY11 - 二爪宽型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WGJ05_17_32 - 省空间型气缸 无磁石/带磁石
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WGN21 - 中型标准气缸?拉杆式?无磁石/带磁石
怡合达3D电子图库
20.06.2024
WGN51_56 - 超薄气缸.单杆型.无磁石/带磁石
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表